ขดลวด เย็น ไททาเนียม

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์ทำความเย็นที่สามารถระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพของของเหลวที่บรรจุอยู่
[คุณสมบัติ]
·คอยล์เย็น ไททาเนียม จะไม่แตกเหมือนแก้ว
· ของไหล มีอยู่จะถูกระบายความร้อนอย่างมากโดยทางผ่านของสารหล่อเย็นนอกจากนี้ยังสามารถ การทำความร้อน ได้โดยการผ่านน้ำอุ่น
·มี 3 ประเภทพร้อมตัว แคลมป์ยึด
·มีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยมสำหรับสารละลายในน้ำที่มีคลอไรด์ไอออนเช่นเกลือแกงแคลเซียมคลอไรด์กรดไฮโดรคลอริกเป็นต้น
·น้ำหนักเบาและใช้งานง่าย (ประมาณ 60% ของน้ำหนักสแตนเลส)
· วัสดุ:TTH-340W ( ท่อเหล็ก ไททาเนียม Class 2)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความเย็นหรือ การทำความร้อน ของเหลวในปริมาณเล็กน้อยในห้องปฏิบัติการวิจัย
หน่วยทำความเย็นทำจาก ไททาเนียม ที่มี น้ำหนักเบา มือจับ ง่ายและไม่แตกง่ายเหมือนแก้ว

ตัวอย่างการใช้ ขดลวด ทำความเย็น ไททาเนียม
พื้นที่ถ่ายเทความร้อน: MR-01 / 0.1 m2, MR-02 / 0.14 m2, MR-03 / 0.22 m2
อัตราการไหล น้ำหล่อเย็น: 4 ถึง 10 L / นาที
คูลลิ่ง แผ่นเพลท หนา สายยาง: 0.5 Tmm
หน่อไม้: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 10.5 มม.
1-5849-01 ถึง 03 ไดอะแกรมมิติ

แผนภาพมิติ -01

แผนภาพมิติ -02

แผนภาพมิติ -03
| รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | ขนาด ขดลวด (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×ความยาว) | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) |
|---|---|---|---|
| 1-5849-01 | MR-01 | ø10มม. × 3.4 ม | ø100× 160 (ความสูงรวม 315) |
| 1-5849-02 | MR-02 | ø10 mm × 4.5 m | ø100× 196 (ความสูงรวม 350) |
| 1-5849-03 | MR-03 | ø10มม. × 7.8 ม | ø100× 350 (ความสูงรวม 505) |