เครื่องกวน (สำหรับอุณหภูมิคงที่) ซีรีย์ MTC

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
การใช้ปั๊มที่มี หัว ปั๊มสูงจะทำให้การไหลเวียนราบรื่นทำได้แม้ในสถานที่ที่มีความต้านทานสูง
[คุณสมบัติ]
·ใช้ปั๊มยกสูง(อัตราการไหล สูงสุด 40.7 / 44.6 ลิตร / นาทียกปั๊มสูงสุด 13.6 / 19.1 ม).
·มาพร้อมกับ วาล์ว บายพาส มาตรฐาน ซึ่งช่วยให้สามารถปรับ อัตราการไหล หยาบ
·มาพร้อมกับมาตรฐานการทำงานภายนอก / ขั้วเอาท์พุทสัญญาณเตือนภายนอกและขั้วอินพุตสัญญาณเตือนภายนอก / ขั้วควบคุมระยะไกล
·ด้วย คุณสมบัติ การคืนค่าไฟดับสามารถเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติในกรณีที่ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับ
·ยังสามารถหมุนเวียนน้ำบริสุทธิ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนสำหรับอุปกรณ์การผลิต สารกึ่งตัวนำ
เครื่อง เครื่องกวน น้ำอุณหภูมิพร้อม วาล์ว บายพาสเป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน

การใช้ปั๊มที่มี หัว ปั๊มสูง ( อัตราการไหล 40.7 / 44.6 L / นาทีและ หัว ปั๊มสูงสุด 13.6 / 19.1 ม.) ให้การไหลเวียนที่ราบรื่นแม้ในสถานที่ที่มีความต้านทานอย่างมีนัยสำคัญ
มาพร้อมกับวาล์วบายพาสช่วยให้สามารถปรับอัตราการไหลทั่วไป
น้ำบริสุทธิ์สามารถหมุนเวียนได้ทำให้สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ทำความเย็นสำหรับอุปกรณ์การผลิต สารกึ่งตัวนำ ได้
มาพร้อมกับมาตรฐานพร้อมขั้วต่อสัญญาณเตือนภายนอกและขั้วอินพุตสัญญาณเตือนภายนอก / ขั้วรีโมทคอนโทรล
ด้วยคุณสมบัติการกู้คืนไฟดับสามารถเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติในกรณีที่ไฟฟ้าดับ

กลับ

ตัวควบคุม

รูปภาพการใช้งาน
ข้อมูลเบ็ดเตล็ด

กราฟความจุปั๊มการไหลเวียน (ความจุหน่วยปั๊ม)
หมายเหตุ) ไม่รับประกันค่า

กราฟเวลาทำความเย็น (50 เฮิร์ต)
หมายเหตุ 1) ไม่รับประกันค่า
หมายเหตุ 2) ประสิทธิภาพการทำความเย็นจะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไข

กราฟความเย็น (50 เฮิร์ต)
หมายเหตุ 1) ไม่รับประกันค่า
หมายเหตุ 2) ประสิทธิภาพการทำความเย็นจะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไข
เกี่ยวกับ สเปค ผลิตภัณฑ์
| รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | ช่วง อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ (° C) | ประสิทธิภาพการระบายความร้อน (W) |
|---|---|---|---|
| 1-8968-01 | MTC-1000 | 10 ถึง 30 | 1,000 |
| 1-8968-03 | MTC-1500 | 10 ถึง 30 | 1,500 |
| 1-8968-05 | MTC-3000 | 10 ถึง 30 | 3,000 |
| หมายเลข รุ่น | MTC-1000 | MTC-1500 | MTC-3000 | |
|---|---|---|---|---|
| วิธีการไหลเวียน | ระบบ หมุนเวียนปิด | |||
| ประสิทธิภาพ | ประสิทธิภาพการระบายความร้อน | 1,000 W ที่อุณหภูมิของเหลว 20 ℃ (อุณหภูมิห้อง 20 ℃) | 1,500 W ที่อุณหภูมิของเหลว 20 ℃ (อุณหภูมิห้อง 20 ℃) | 3,000 W ที่อุณหภูมิของเหลว 20 ℃ (อุณหภูมิห้อง 20 ℃) |
| ความสามารถในการไหลเวียนภายนอก (50/60 Hz) | อัตราการไหล สูงสุด 40.7 / 44.6 ลิตร / นาที หัว ปั๊มสูงสุด 13.6 / 19.1 ม (* ประสิทธิภาพสำหรับหน่วยปั๊ม) | |||
| ฟังก์ชั่น | การตั้งค่าอุณหภูมิ / จอแสดงผล | แผ่น กุญแจ อินพุต / จอแสดงผลดิจิตอล | ||
| ฟังก์ชั่นความปลอดภัย | สายดิน - รั่วไหลของ เบรกเกอร์, ตู้แช่แข็งเกิน, สวิตช์ความดัน, การไหลเวียนของปั๊ม วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน, เตือน เครื่องวัดระดับน้ำ น้ำ | |||
| Input/Output ภายนอก | ขั้วเอาต์พุตแจ้งเตือนภายนอก / ขั้วเอาต์พุตเอาต์พุตภายนอก / เทอร์มินัลการทำงานระยะไกล / ขั้วอินพุตสัญญาณเตือนภายนอก | |||
| ส่วนประกอบ | ตู้แช่แข็ง | 470 W | 600 W | 900 W |
| สารทำความเย็น | R407C | |||
| พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ไหลเวียนภายนอก | เต้าเสียบทางออกรวม / ทางออกคืนเส้นผ่านศูนย์กลางเต้าเสียบ rc3 / 4 | |||
| ถังน้ำ ของเหลว | สเตนเลส ขนาดประมาณ 16 ลิตร | สเตนเลส ขนาดประมาณ 32 ลิตร | ||
| ลักษณะไฟฟ้า | พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC 50/60 hz | 1 เฟส 200 V AC 50/60 hz | |
| ความยาว สายพาวเวอร์ | 2 ม. (ปลั๊ก + อแดปเตอร์/ตัวแปลง 3P) | 2 เมตร ( เทอร์มินอล แบบกลม ) | ||
| การทำงานสูงสุด กระแสไฟฟ้า | 8 A | 9 A | 8 A | |
| มิติภายนอก | 360 × 460 × 1, 020 มม | 430 × 520 × 1, 100 มม | ||
| น้ำหนัก | 55 กก | 60 กก | 80 กิโลกรัม | |
* วัดประสิทธิภาพด้วยอุณหภูมิห้องที่ 20 ℃, 50 hz และไม่ โหลดไฟฟ้า