ฮีตเตอร์ยางซิลิกอน MG

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    SILICONE RUBBER HEATERS
    [คุณสมบัติ]
    - ด้านหนึ่งของ เครื่องทำความร้อน เป็นแม่เหล็กและถอดออกจากพื้นผิวโลหะได้ง่าย
    - เป็น อุปกรณ์ทำความร้อน ยืดหยุ่น ชนิดบางเป็นทางเลือกแทน เครื่องทำความร้อน แบบโลหะ
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    - อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้: อุณหภูมิปกติ/200°C
    - อุณหภูมิสูงสุด: 250°C
    - พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 100 V AC
    - ค่าเผื่อปริมาณ: ±10%
    - ความหนาแน่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบบใช้ไฟฟ้า: 0.5วัตต์/ตร.ซม. (100 V AC)
    - ค่า ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า: 100MΩ หรือมากกว่า/500 V DC
    - ทนแรงดันไฟฟ้า: 1500 โวลต์/1 นาที
    - ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า: 300 mm
    - แรงแม่เหล็ก: 0.04 T
    - ความหนา: 1.5 mm