เตาเผาแบบใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก รุ่นประหยัด ROP-001

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เตาเผาแบบใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับใช้งานส่วนบุคคลที่ใช้งานง่ายและประหยัด
[คุณสมบัติ]
· ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ: 100 ถึง 900°C
· วิธีควบคุมอุณหภูมิ: อุปกรณ์ควบคุม PID
· เซนเซอร์: เทอร์โมคัปเปิล K
· ตัวจับเวลา: เปิด, ปิด, ตัวจับเวลาเปิด/ปิด, ตัวจับเวลา SV
· ความละเอียดการตั้งค่าอุณหภูมิ: 1°C, ความละเอียดการตั้งค่าเวลา: 1 นาที
[การใช้งาน]
· หน้าจอดิจิทัลช่วยให้สามารถตรวจสอบอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้และอุณหภูมิภายในเตาเผาได้
· เตาไฟฟ้าเอนกประสงค์ประสิทธิภาพสูงที่สามารถให้ความร้อนไปจนถึงอุณหภูมิสูงสุดได้อย่างรวดเร็วภายในประมาณ 15 นาที
เตา แบบใช้ไฟฟ้า ประหยัดที่สามารถเข้าถึงอุณหภูมิสูงได้อย่างรวดเร็วในขนาดกะทัดรัด
เตา แบบใช้ไฟฟ้า พกพาขนาดกะทัดรัดใช้งานง่ายทั่วไป จอแสดงผลดิจิตอลช่วยให้สามารถยืนยันอุณหภูมิที่กำหนดและอุณหภูมิภายในของเตาเผาได้
ประเภทประสิทธิภาพสูงที่ให้ความร้อนอย่างรวดเร็วถึงอุณหภูมิสูงสุดในเวลาประมาณ 15 นาที

เมื่อประตูถูกปิด

เมื่อประตูเปิด
เกี่ยวกับ สเปค ผลิตภัณฑ์
- ขนาดขนาดภายนอก: W210 × D260 × H290 มม. ขนาดภายในของเตาเผา: W90 × D110 × H70 มม. (รวมส่วนที่ยื่นออกมาของ เซนเซอร์)
- น้ำหนัก: ประมาณ 5 กิโลกรัม
- ความยาว สายพาวเวอร์ 2 ม. (ปลั๊ก 2P)
- พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC, 50/60 hz, 5 A
- วัสดุ: ภายนอก / เหล็กที่เคลือบด้วยความร้อน, ตัวเตา / ไฟเบอร์เซรามิก
- กลไกความปลอดภัย: เซนเซอร์ ข้อผิดพลาดของ เซ็นเซอร์ , รีเลย์ ป้องกันความร้อนสูงเกินไป, ฟิวส์ กระแสเกิน