แผ่นความร้อนที่ตั้งโปรแกรมได้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
แผ่นความร้อนที่สามารถทำอุณหภูมิสูงได้อย่างรวดเร็วถึง 430 ° C / 400 ° C ในเวลาประมาณ 30 นาที
[คุณสมบัติ]
·ความกว้างของการกระจายอุณหภูมิ 4 ° C (เมื่อ คลองเลื่อย ที่ 200 ° C) ทำให้สามารถ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิได้อย่าง งานละเอียด
·ด้วย ฟังก์ชั่น ไฟบอกสถานะ ป้องกันน้ำร้อนลวก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อการวิจัยและพัฒนา
แผ่นความร้อนสามารถให้อุณหภูมิสูงถึง 430 ° C / 400 ° C ได้อย่างรวดเร็วในเวลาประมาณ 30 นาที
สามารถให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิสูงสุดที่ทำได้ในเวลาประมาณ 30 นาที ความกว้างของการกระจายอุณหภูมิคือ 4 ° C (เมื่อ คลองเลื่อย ที่ 200 ° C) ทำให้สามารถ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ ด้วย ฟังก์ชั่น ป้องกัน ไฟบอกสถานะ ลวก มี ฟังก์ชั่น จับเวลาที่สามารถ คลองเลื่อย ช่วงเวลา 1 นาทีจาก 1 นาทีถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที
มี ฟังก์ชั่น โปรแกรมที่ช่วยให้การตั้งค่าอุณหภูมิและเวลาสำหรับแต่ละ ขั้น มี 8 ขั้นตอนใน แพทเทิร์น

แผ่นทำความร้อน อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงที่ตั้งโปรแกรมได้ (HP-2SA)

HP-2SA
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน: อุณหภูมิห้อง + 10 ถึง 430 ° c
แผ่นเพลท 180 × 180 มม

HP-2SA
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน: อุณหภูมิห้อง + 10 ถึง 400 ° c
ขนาด แผ่นเพลท 300 × 210 มม

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ภายนอก

แถบ อุปกรณ์รองรับท่อ

พื้นผิว ด้านหลัง
เกี่ยวกับ สเปค ผลิตภัณฑ์
| รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (℃) | ความกว้างของการกระจายอุณหภูมิ (° C) | ขนาด แผ่นเพลท (มม.) |
|---|---|---|---|---|
| 1-7566-01 | HP-2SA | 430 | 4 | 180 × 180 |
| 1-7566-02 | HP-2LA | 400 | 4 | 300 × 210 |
สเปค
| หมายเลข รุ่น | HP-2SA | HP-2LA |
|---|---|---|
| ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | 200 × 260 × 118 มม | 320 × 295 × 143 มม |
| วัสดุ แผ่นเพลท บน | อลูมิเนียมหล่อ (เคลือบเซรามิก) | |
| ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | อุณหภูมิห้อง + 10 ถึง 430 ° c | อุณหภูมิห้อง + 10 ถึง 400 ° c |
| วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ / เซนเซอร์ | ไมโครคอมพิวเตอร์ PID อุปกรณ์ควบคุม / เทอร์โมคัปเปิล K | |
| ฟังก์ชั่นจับเวลา | ช่วงการตั้งค่า / 1 นาทีถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที (เพิ่มทีละ 1 นาที) | |
| ฟังก์ชั่น โปรแกรม | 1 แพทเทิร์น - 8 ขั้นตอน / การตั้งค่าอุณหภูมิและเวลาสำหรับแต่ละ ขั้น | |
| ความจุ เครื่องทำความร้อน | 1,300 W | 1,400 W |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC 50/60 hz | |