เครื่องทำความร้อน Hotplate ความจุ 180 ถึง 950 W

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
แผ่นความร้อนพื้นฐานที่ทำจากโลหะ
[คุณสมบัติ]
· ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ PID ช่วยให้สามารถ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ
·ส่วน แผ่นเพลท ทำจาก อะลูมิเนียม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อการวิจัยและพัฒนา
แผ่นทำความร้อน ขั้นพื้นฐานทำจากโลหะ
ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ PID ช่วยให้สามารถ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิได้อย่าง งานละเอียด ตัวเครื่อง หลักทำจาก สเตนเลส และตัว แผ่นเพลท ทำจาก อะลูมิเนียม
มีกลไกด้านความปลอดภัยรวมถึง ฟิวส์ กระแสเกิน, ฟิวส์ ความร้อนภายในและ ฟังก์ชั่น แจ้งเตือนอุณหภูมิสูง

แผ่นทำความร้อน

รูปภาพการใช้งาน
เกี่ยวกับ สเปค ผลิตภัณฑ์
| รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | สเปค | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (° C) | ขนาด แผ่นเพลท (มม.) |
|---|---|---|---|---|
| 1-2940-02 | HHP-170A | อนาล็อก | 300 | 170 × 170 |
| 1-2940-03 | HHP-250A | อนาล็อก | 300 | 250 × 250 |
| 1-2941-01 | HHP-140D | ดิจิทัล | 250 | 140 × 140 |
| 1-2941-02 | HHP-170D | ดิจิทัล | 300 | 170 × 170 |
| 1-2941-03 | HHP-250D | ดิจิทัล | 300 | 250 × 250 |
สเปค
| หมายเลข รุ่น | HHP-170A | HHP-250A | HHP-140D | HHP-170D | HHP-250D |
|---|---|---|---|---|---|
| วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ | อุปกรณ์ควบคุม พีไอดี | ||||
| ช่วงเวลาการตั้งค่าอุณหภูมิ | อนาล็อก | 10°C | |||
| ความจุ เครื่องทำความร้อน | 600 W | 950 W | 180 W | 600 W | 950 W |
| วัสดุ | แผ่นเพลท / อะลูมิเนียม ตัวเครื่อง หลัก / สเตนเลส (SUS304) และ เหล็กกล้า (SPCC) | ||||
| อุปกรณ์ความปลอดภัย | ฟิวส์ / ฟิวส์ / ฟังก์ชั่น | ||||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC 50/60 hz | ||||
| ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | 170 × 200 × 125 มม | 250 × 285 × 125 มม | 160 × 185 × 115 มม | 170 × 195 × 125 มม | 250 × 280 × 125 มม |
| น้ำหนัก | 3 กก | 5 กก | 2 กก | 3 กก | 5 กก |