แผ่นทำความร้อน Econo

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ECONO HOT PLATE
    [คุณสมบัติ]
    - เป็น แผ่นทำความร้อน ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ไม่เปลืองพื้นที่
    - มีศักยภาพ การทำความร้อน เพียงพอกับขนาดเล็ก เช่น การทำความร้อน อุณหภูมิถึง 260°C ในเวลา 4 นาที 30 วินาที และถึง 370°C ในเวลา 7 นาที 30 วินาที
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    - วิธี อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ: ±5°C
    - ความแม่นยำ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ: ±10°C หรือน้อยกว่า
    - อุณหภูมิสูงสุด: 370°C
    - ขนาด: 95 × 110 × 90 mm
    - น้ำหนัก: 1.8 กก
    - ทนทานต่อการรับ โหลดไฟฟ้า: ประมาณ 3 กิโลกรัม
    - พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์ 300 วัตต์ 2.7 แอมป์
    - วัสดุ แผ่นเพลท: อะลูมิเนียม
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
    แผ่นทำความร้อน Econo | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย