เครื่องกวนอ่าง น้ำมัน EC

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หน่วยอุณหภูมิยอดนิยมซึ่งเป็นเครื่องกวนอ่าง น้ำมัน สามารถ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วได้อย่างคงที่
[คุณสมบัติ]
·ตัวเครื่องหลักทำจากพลาสติกวิศวกรรม (noryl resin) ทำให้มีความแข็งแรงทนทานต่อความร้อนและสารเคมีได้ดีเยี่ยม
·ช่วยให้สามารถ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ และความเร็วในการ อุณหภูมิใช้งาน อย่างอิสระและง่ายต่อการกำหนดค่า
·ใน เคส ความร้อนสูงเกินไป เครื่องทำความร้อน จะถูกบังคับให้ปิดและข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ช่วยให้สามารถ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วได้อย่างมีเสถียรภาพผ่าน อุปกรณ์ควบคุม ป้อนกลับของไมโครคอมพิวเตอร์
สเปค เครื่องกวน น้ำมัน อาบน้ำแบบ EC และกราฟขนาด

มอเตอร์: มอเตอร์ AC
วัสดุ: ตัวเครื่อง หลัก / เรซิ่น noryl, ถังน้ำ / สเตนเลส (SUS304), เครื่องทำความร้อน / สเตนเลส (SUS304) ชุบ นิกเกิล , drainplate / อะลูมิเนียม
ความจุ เครื่องทำความร้อน: 750 W
อุปกรณ์ความปลอดภัย: อุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกินไป ฟิวส์ ป้องกันกระแสเกิน
พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC, 50/60 hz, 800 W (ความยาวสายไฟ 2 ม., ปลั๊ก 3P)
อุปกรณ์เสริม: เครื่องกวน (ø8 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม.) × 30 มม.) × 1
* เมื่อกวนตัวอย่างโดยตรงโดยไม่ต้องใช้แผ่นระบายน้ำต้องใช้ ภาชนะ มีø110 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม.) หรือน้อยกว่า
| รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | สเปค | ขนาดภายนอก (มม.) | ขนาดภายใน ถังน้ำ (มม.) | หมายเหตุ / JAN Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2950-01 | EOS-200R | อนาล็อก | 240 × 280 × 220 | ø208 × 123 | 4560111725514 |
| 1-2952-01 | EOS-200RD | ดิจิทัล | 240 × 280 × 220 | ø208 × 123 | 4560111725538 |
2 ประเภท: อนาล็อก (EOS-200R) และดิจิตอล (EOS-200RD)
| หมายเลข รุ่น | EOS-200R | EOS-200RD |
|---|---|---|
| ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ | อุณหภูมิห้อง + 5 ถึง 200 ° c | อุณหภูมิห้อง + 5 ถึง 230 ° C (เพิ่มขึ้น 0.1 ° C) |
| วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ | อุปกรณ์ควบคุม สัดส่วนประเภทไมโครคอมพิวเตอร์ | อุปกรณ์ควบคุม PID ของไมโครคอมพิวเตอร์ (2 ขั้นตอน) |
| แสดง ความแม่นยำ | - | ± 0.5% rdg หรือ± 1 ° c (แล้วแต่จำนวนใดจะยิ่งใหญ่กว่า) ± 1 dgt |
| เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | เทอร์โมมิเตอร์ ต้านทาน (pt 100ω) | |
| ช่วงการตั้งค่าความเร็ว | 100 ถึง 1,500 รอบต่อนาที | 100 ถึง 1,500 รอบต่อนาที (เพิ่มครั้งละ 10 รอบ) |
เครื่องปั่น น้ำมัน อาบน้ำแบบ EC มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดีเยี่ยมทนความร้อนและทนสารเคมี

การ ตกแต่งภายใน ถังน้ำ

Drainplate