อ่างควบคุมอุณหภูมิ ภายใน 27.5 L / 36 L

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

  • ถังน้ำ น้ำไม่รวมอยู่ใน ตัวเครื่อง เครื่อง

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิที่มี งานละเอียด การกระจายอุณหภูมิที่ยอดเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·มีฮีตเตอร์ 1,400 วัตต์ในตัวและสามารถใช้งานได้หลากหลาย
·มี งานละเอียด การกระจายอุณหภูมิที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากใช้ปั๊มเจ็ท(งานละเอียด แสดงอุณหภูมิ "± 1 ° C")
· ถังน้ำ น้ำ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) มี วาล์ว ระบายน้ำทำให้เปลี่ยนน้ำ / ทำความสะอาดได้ง่าย
·วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:อุปกรณ์ควบคุม PID แบบดิจิตอล
· มาตรการด้านความปลอดภัย:การป้องกันความร้อนสูงเกินไปแบบลอยตัวการป้องกันการต้มแห้ง
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC, 50/60 hz, 14 A, ความยาว สายพาวเวอร์:2 ม. (ปลั๊ก 3P)
· ถังน้ำ น้ำ:มี วาล์ว ระบายน้ำทำให้เปลี่ยนน้ำ / ทำความสะอาดได้ง่าย
· วัสดุ:ตัวเครื่อง หลัก / สเตนเลส (SUS430), ถังน้ำ น้ำ / PP (โพลีโพรพีลีน)

มี วาล์ว ปล่อยน้ำเพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนน้ำและทำความสะอาด

ลักษณะภายนอก อ่างควบคุมอุณหภูมิ

ขนาดของอ่างน้ำภายใน
PP-28: W535 × D335 × H140 มม. (27.5 L), PP-36: W535 × D335 × H190 มม. (36 ลิตร)
น้ำหนัก ตัวเครื่อง หลัก: ประมาณ 3.5 กิโลกรัม
มีฟังก์ชั่นตั้งเวลา (ตั้งเวลาเปิดปิดตั้งเวลาเริ่ม SV)
* ตัวเครื่อง หลักไม่ได้มาพร้อมกับอ่างน้ำ

รหัสรุ่น/ Part numberหมายเลข รุ่นสเปคขนาดภายนอก (มม.)
1-2185-01HB-1400ตัวเครื่อง หลัก408 × 136 × 205
1-2185-11PP-28อ่างอาบน้ำ590 × 390 × 155
1-2185-12PP-36อ่างอาบน้ำ590 × 390 × 205
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
อ่างควบคุมอุณหภูมิ ภายใน 27.5 L / 36 L | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย