เครื่องมือ ช่าง (44 จุด) 81241J

แบรนด์ :
SIGNET

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·กล่อง เรซิ่น น้ำหนักเบา ช่วยผ่อนแรงในการเคลื่อนย้าย
    < เนื้อหา>
    · ช่องเสียบ 3/8 SQ (พร้อม โฮลเดอร์): 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 มม.
    · ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ลึก 3/8 ตร.ม. (พร้อม โฮลเดอร์): 10, 12, 13, 14, 17 มม.
    · ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 3/8 SQ : 5/8", 13/16".
    · ประแจ รวม : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, และ 22 มม.
    · ด้ามต่อ 3/8 ตร.ม. : 75/150 มม.
    · มือจับ ไขควง เฟืองวงล้อ SQ , ไขควง: #1 x 75, #2 x 100, #3 x 150 mm.
    · ไขควง แบน : 6.0 x 100/8.0 x 150 mm.
    · ไขควง: #2 x 36 mm.
    · ไขควง แบน : 6.5 x 36 mm.
    · ประแจเลื่อน: 250 มม.
    · คีมปากแหลม: 165 มม.
    · คีมปากจิ้งจก: 200 มม.
    · ก้ามปู: 165 มม.
    · ค้อนทุบหัวบอล 12 ออนซ์
    · คีม ตัวจับชิ้นงาน : 235 มม.
    · เรซิ่น ซุปเปอร์บ็อกซ์ (พร้อมจานภายใน)