80° เม็ดมีด มีดหกเหลี่ยมพร้อมรูลบ WNMG "การตัดปานกลาง"

แบรนด์ :
TUNGALOY
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค]
·สัญลักษณ์ เบรกเกอร์ : ไม่มี (รอบนอกเต็ม)
· รูปทรง: หกเหลี่ยมมีรู 80 °
· มุม คราด : เชิงลบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การตัดปานกลาง
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

ประเภทหกเหลี่ยม, มีรู, 80 ° WNMG804

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง
| การประยุกต์ใช้งาน | สัญลักษณ์ เบรกเกอร์ | หมายเลข รุ่น | วัสดุ | สอดคล้องกับการตัดบิต (วัตถุ ระบุไว้) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การเคลือบผิว | เคลือบ เซอร์เม็ต | เซอร์เม็ต | คาร์ไบด์ | ||||||||||||||
| T9105 | T9115 | T9125 | T9135 | T5105 | T5115 | T5125 | AH110 | AH120 | GT730 | NS730 | NS520 | NS530 | TH10 | ||||
| เครื่องตัดปานกลาง | รอบนอกเต็มรูปแบบ (M) | WNMG080404 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ดอกกัด TAC เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (4-17 ขึ้นไป) ดอกกัด TAC เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (5-38 ขึ้นไป) | |
| *WNMG080408 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | |||
| WNMG080412 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| WNMG080416 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางดิจิตอลประเภท DT
วัดเส้นผ่าศูนย์กลางดิจิตอล มาตรฐาน ฟังก์ชั่นการพักสายและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ - ปิด (ประมาณ 20 นาที)