(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]
· รูปทรง: 35 ° Rhombus with Hole
· มุม คราด : บวก 5 °
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ ไม่ใช่เหล็กโลหะผสม ทนความร้อน โลหะผสม ไททาเนียม วัสดุ ความแข็ง สูง
·การ การใช้งาน: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | เพื่อประโยชน์ | ประเภท วัสดุ | การ จำแนกประเภท เกรด | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 890.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ถนัดมือซ้าย | J740 | การเคลือบผิว | 0.03 | ||
฿ 686.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | ถนัดมือซ้าย | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.03 | ||
฿ 890.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | J740 | การเคลือบผิว | 0.03 | ||
฿ 686.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.03 | ||
฿ 890.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ถนัดมือซ้าย | J740 | การเคลือบผิว | 0.1 | ||
฿ 686.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | ถนัดมือซ้าย | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.1 | ||
฿ 890.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | J740 | การเคลือบผิว | 0.1 | ||
฿ 686.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.1 | ||
฿ 890.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ถนัดมือซ้าย | J740 | การเคลือบผิว | 0.2 | ||
฿ 686.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | ถนัดมือซ้าย | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.2 | ||
฿ 890.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | J740 | การเคลือบผิว | 0.2 | ||
฿ 686.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.2 | ||
฿ 890.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ถนัดมือซ้าย | J740 | การเคลือบผิว | 0.4 | ||
฿ 686.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | ถนัดมือซ้าย | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.4 | ||
฿ 890.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | J740 | การเคลือบผิว | 0.4 | ||
฿ 686.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | V (รูปทรงเพชร 35°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ใช้เบรกเกอร์ | การขัดเงา | มุมคายเศษ | บวก | ความยาวคมตัด (ℓ)(มิลลิเมตร) | 11.2 |
ความหนา(มิลลิเมตร) | 3.18 | จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง