Vinylove ทนน้ำมัน เบอร์ 650

ข้อควรระวัง
- ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
รายละเอียดสินค้า
ถุงมือ ทนน้ำมัน พร้อม เคลือบฉนวน ที่ ทนน้ำมัน ดีเยี่ยมและใช้งานได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· พื้นผิว ทั้งหมดเคลือบด้วยส่วนผสมพิเศษของ ไวนิล คลอไรด์เพื่อให้ทนทานต่อ น้ำมัน และการขัดถูได้ดีเยี่ยม
· ความทนทาน สูงด้วย การเคลือบผิว สามชั้น
· ถุงมือ ถักไร้รอยต่อขนาด 13 เกจวัด ไม่เหมือนใครพร้อมการเย็บ ละเอียด และไม่มีการเย็บที่ เคลือบฉนวน ใน
· เนื่องจากเคลือบด้วย เรซิ่น ชนิดพิเศษ จึงแสดงผล กันลื่น ได้สูง
· ผ้า เคลือบฉนวน มีคุณสมบัติป้องกันแบคทีเรียและกำจัดกลิ่นที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบนเส้นใยและป้องกันการเกิดกลิ่นที่เกิดจากเหงื่อ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· หลากหลายสาขา เช่น เกษตรกรรม, ประมง/ประมง, อุตสาหกรรมทำความสะอาด/บริการ, อุตสาหกรรมเครื่องจักร, อุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมเกี่ยวกับรถยนต์, อุตสาหกรรมก่อสร้าง/ งานซ่อมบำรุง อุปกรณ์, อุตสาหกรรมเกี่ยวกับปิโตรเลียม/เคมี, และงานเกี่ยวกับ น้ำมัน เช่น โลหะ การประมวลผล / การประมวลผล เครื่องจักร สามารถนำไปใช้ในกระบวนการทำงานต่างๆ
คุณสมบัติ
● ความ ความทนทาน ดีเยี่ยมด้วยการ การเคลือบผิว สามชั้น● แสดงให้เห็นถึงความ ทนน้ำมัน ยอดเยี่ยมในการทำงานโดยใช้น้ำมันเบนซินน้ำมัน น้ำมันตัดกลึง ฯลฯ
สเปค
● สี: สีน้ำเงิน● SPQ (คู่): 10
● ความหนา: 1.6 มม
● ด้วยผ้าด้านหลัง
วัสดุ
● ด้านหน้า: โพลีไวนิลคลอไรด์● กลับ: ฝ้าย โพลีเอสเตอร์ ฯลฯ