Enetora 4 แบบใช้ไฟฟ้า Eco Carrier 21 (รถขนส่ง แบบใช้ไฟฟ้า / รถบรรทุก)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
รถเข็น ขนส่ง แบบใช้ไฟฟ้า ทรงแคบเหมาะสำหรับการทำงานในเรือนกระจกหรือร่อง (กว้าง 40 ซม.)
[คุณสมบัติ]
·รับ พิกัดน้ำหนัก ได้สูงสุด 120 กก.แบตเตอรี่ 24 V, มอเตอร์ 430 W. มุม ขึ้นเนินสูงสุด12 (ที่ โหลดไฟฟ้า 100 กก.)ล้อ
·น้ำหนัก ตัวเครื่อง หลัก 42 กก.ความเร็วไปข้างหน้า 5.0 กม. / ชม. ความเร็วย้อนกลับ 3.0 กม. / ชม. (ปรับความเร็วแบบไม่มีขั้นตอนด้วยตัว ตัวปรับแรงดันลม ความเร็วใกล้มือ)
·แบบบางที่มีความกว้างขั้นต่ำ 400 มม. จากขอบยางด้านนอกถึงขอบด้านนอกของยางด้านตรงข้ามสามารถใช้ในตรอกซอกซอยแคบ ๆ ฯลฯ (40 มม. ในโครง แบบ 3 ล้อ โดยใช้ยางหลังเส้นเดียว)
·ประเภท แบบใช้ไฟฟ้า มีก๊าซไอเสียเป็นศูนย์สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ชั่วโมงโดยรับ โหลดไฟฟ้า 100 กก.เหมาะที่สุดสำหรับการขนส่ง วัสดุ ฯลฯ บนพื้นผิวที่ไม่เรียบถนนลูกรังเส้นทางภูเขา ฯลฯ
·สามารถปรับความสูงของ มือจับ ได้ 3 ระยะ (สูงสุด:980 มม. กลาง:920 มม. ขั้นต่ำ:870 มม.)
·ไม่จำเป็นต้องติดตั้งแบตเตอรี่สามารถผลักดันด้วยมือ(ต้องวาง ก้านโยก เฟือง/เกียร์ ใกล้ ล้อ หน้าใน ตำแหน่ง กลาง)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การขนส่งชิ้นส่วนระหว่างกระบวนการในโรงงานหรือการขนส่งสิ่งของที่มีน้ำหนักมากโดยไม่จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาต รถบรรทุก