เทอร์โมมิเตอร์รังสีอินฟราเรดพร้อมเลเซอร์มาร์กเกอร์ AD-5619

แบรนด์ :
A&D

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองด้วยเครื่องหมาย PS/C (JQA) สามารถแสดงอุณหภูมิสูงสุดในขณะที่ทำการวัดได้พร้อมกัน มีไฟแบ็คไลท์และเลเซอร์มาร์กเกอร์ มีฟังก์ชั่นปิดเครื่องอัตโนมัติ (ปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปประมาณ 15 วินาที) ช่วงการวัด -38 ถึง +365°C

    คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

    สเปคและคุณสมบัติพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

    [สเปค]

    • การวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสช่วยให้มั่นใจในเรื่องสุขอนามัย และสามารถวัดอุณหภูมิได้อย่างปลอดภัยจากระยะไกล แม้ในบริเวณที่มีความเสี่ยง

    [ตัวอย่างการใช้งาน]

    • ตรวจสอบอุณหภูมิของอุปกรณ์
    • ตรวจสอบอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ
    • ตรวจสอบอุณหภูมิความร้อนของอาหาร
    • ตรวจสอบอุณหภูมิของท่อเหล็ก
    • ตรวจสอบอุณหภูมิของผิวน้ำ

    ข้อมูลสิทธิบัตรและใบรับรอง

    • RoHS 10: ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน
    • การจัดประเภทการควบคุมการส่งออก: ไม่อยู่ในขอบข่าย (ผู้ส่งออกต้องตรวจสอบยืนยันอีกครั้งตามกฎหมายและข้อบังคับการควบคุมการส่งออกของประเทศเรา)
    • ถ่าน: รวมถ่าน AAA สำหรับกริ่งบ้านแบบมีจอภาพ 2 ก้อน ซึ่งเป็นถ่านอัลคาไลน์หรือแมงกานีส

    คำแนะนำ / ตัวอย่างการใช้งาน

    อัตราส่วนระยะทาง (D) ต่อพื้นที่วัด (S) / ระยะทาง: พื้นที่วัด = 12:1

    อัตราส่วนระยะทาง (D) ต่อพื้นที่วัด (S)
    ระยะทาง: พื้นที่วัด = 12:1

    ข้อมูลสนับสนุนการเลือก

    ภาพ ผลิตภัณฑ์เทอร์โมมิเตอร์ อินฟราเรดพร้อมเลเซอร์มาร์กเกอร์ AD-5619: AD-5619 (AD5619_4981046445412)_04. jpg
    ชื่อสินค้าเทอร์โมมิเตอร์รังสีอินฟราเรดพร้อมเลเซอร์มาร์กเกอร์ AD-5619
    ชื่อแม่พิมพ์AD-5619
    ช่วงการวัดค่าเทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี-38 ถึง +365°C
    จอแสดงผลขั้นต่ำ0.1°C
    ความเร็วในการตอบสนองของเทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสีประมาณ 1 วินาที (90%)
    ความยาวคลื่นที่ตอบสนอง5 ถึง 14 ไมโครเมตร
    ความแม่นยำ±2% rdg หรือ ±2°C แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
    การตั้งค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน0.95 (ยึดอยู่กับที่)
    ระยะวัด (D): ช่วงการวัด (S)12:1
    เลเซอร์มาร์กเกอร์Class 2 (JIS C 6802), เลเซอร์ ความยาวคลื่น 635–660 นาโนเมตร, เอาต์พุต 1 mW หรือน้อยกว่า
    สเปคกันน้ำ
    ถ่าน/อายุการใช้งานแบตเตอรี่ถ่านอัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน / ประมาณ 14 ชั่วโมง (ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อใช้ถ่านอัลคาไลน์)
    ขนาดภายนอก/น้ำหนัก40 (กว้าง) × 156 (สูง) × 113 (ลึก) มม. / ประมาณ 173 กรัม (รวมถ่าน)
    JAN Code4981046445412 

    · รวมใบรับรองการสอบเทียบ

    ชื่อแม่พิมพ์AD5619-00A00
    JAN Code4981046913959 
    ภาพเทอร์โมมิเตอร์ อินฟราเรดพร้อมเลเซอร์มาร์กเกอร์ AD-5619: ISO-1. jpg
    เทอร์โมมิเตอร์ อินฟราเรดพร้อมเลเซอร์มาร์กเกอร์ AD-5619: ISO-2. jpg
    เทอร์โมมิเตอร์ อินฟราเรดพร้อมเลเซอร์มาร์กเกอร์ AD-5619:ISO-3. jpg
    เทอร์โมมิเตอร์ อินฟราเรดพร้อมเลเซอร์มาร์กเกอร์ AD-5619:ISO-4. jpg

    คำเตือน / ข้อห้าม

    (1) อย่าชี้เลเซอร์ไปที่คน นอกจากนี้อย่ามองเข้าไปในลำแสงเลเซอร์
    (2) เลเซอร์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นี้จัดอยู่ใน Class 2 ตามมาตรฐานความปลอดภัย
    (3) โปรดอย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกกระแทกอย่างแรง, แรงสั่นสะเทือน หรือไฟฟ้าช็อต มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความผิดปกติได้
    (4) โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงกะทันหัน อุณหภูมิสูง ความชื้นสูง หรือฝุ่นละอองมากเกินไป
    (5) ผลิตภัณฑ์นี้ไม่กันน้ำ หลีกเลี่ยงการใช้งานใต้น้ำหรือในจุดที่อาจโดนน้ำโดยตรง
    (6) เก็บไว้ในที่ให้พ้นมือเด็ก ไม่อนุญาตให้เด็กใช้

    คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

    [HI] อุณหภูมิของวัตถุที่วัดอยู่นอกช่วงการวัด (ขีดจำกัดบน)
    [LO] อุณหภูมิของวัตถุที่วัดอยู่นั้นอยู่นอกช่วงการวัดอุณหภูมิ (ต่ำกว่าขีดจำกัดล่าง)
    [Er2] การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานมากเกินไป (ตัวอย่าง: วัดหลังจากย้ายจากในอาคารไปนอกอาคาร หรือในทางกลับกัน) 
    [Er3] อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานอยู่นอกช่วงอุณหภูมิใช้งาน
    [Er5–Er9] นี่คือข้อผิดพลาดของระบบ ในกรณีนี้ กรุณาถอดถ่านออก รอมากกว่าหนึ่งนาที แล้วใส่ถ่านกลับเข้าไปใหม่ หากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ กรุณาติดต่อขอรับบริการซ่อมแซม
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
    เทอร์โมมิเตอร์รังสีอินฟราเรดพร้อมเลเซอร์มาร์กเกอร์ AD-5619 | A&D | MISUMI ประเทศไทย