เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล (ชนิด K)AD-5602A

แบรนด์ :
A&D

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·รวม เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K x 2
    ·การวัด 2 ช่อง สามารถทำได้ด้วยจอแสดงผลการสลับอุณหภูมิและจอแสดงผลความแตกต่างของอุณหภูมิ
    · หลอดไฟ LED แจ้งเตือนผู้ใช้หากไม่ได้เชื่อมต่อ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ หรือ อุปกรณ์สายไฟ ถูกตัดการเชื่อมต่อ
    ·สามารถใช้ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K แยกจำหน่ายได้ (AD-1214 / AD-1215 / AD-1217 / AD-1218 / AD-1219)
    ·รวม ฟังก์ชั่น การเก็บข้อมูลและ แรม ,หน่วยความจำ ค่า สูงสุด / นาที
    · แบบปรับได้ ออฟเซ็ท
    ·ช่วงการแสดงอุณหภูมิคือ -50 ° C ถึง + 1,300 ° C (ช่วงการวัดอุณหภูมิแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ใช้)

    สเปคของเทอร์โมมิเตอร์ เทอร์โมคัปเปิล (ชนิด K) AD-5602A

    ลักษณะผลิตภัณฑ์

    ลักษณะผลิตภัณฑ์

    ด้านหลัง 1

    ด้านหลัง 1

    ด้านหลัง 2

    ด้านหลัง 2

    เซนเซอร์วัดอุณหภูมิที่ให้มา

    เซนเซอร์วัดอุณหภูมิที่ให้มา

    ช่วงการแสดงผลของตัวเครื่อง-50 ถึง +1300°C (ช่วงการวัดอุณหภูมิจะแตกต่างกันไปตามเซนเซอร์วัดอุณหภูมิที่ใช้)
    การแสดงผลขั้นต่ำของตัวเครื่อง0.1°C (-50 ถึง +199.9°C), 1°C (+200°C ขึ้นไป) (สามารถสลับได้ด้วยปุ่มเปลี่ยนความละเอียด)
    ความแม่นยำในการวัดของตัวเครื่อง *±2°C (-50°C ถึง 0°C)
    ± (0.3%rdg+1°C) (0 ถึง +600°C)
    ± (0.5%rdg+1°C) (+600 ถึง +1300°C)
    การปรับออฟเซ็ทแบบปรับได้ด้วยวอลลุ่มปรับออฟเซ็ท
    เทอร์มินอลอินพุตรองรับการใช้งาน กับ U.S. คอนเนคเตอร์เทอร์โมคัปเปิลขนาดเล็กของ Omega (ชนิด SMP) ที่เทียบเท่า (ระยะห่างระหว่างศูนย์กลางของขั้วไฟฟ้าแบน: 7.9 มม.)
    ช่วงเวลาในการแสดงอุณหภูมิ2.5 ครั้ง/วินาที
    พาวเวอร์ซัพพลายถ่านแห้งชนิด 6F22 (ชนิด 006P) 9 V 1 ก้อน อายุการใช้งานแบตเตอรี่: ประมาณ 200 ชั่วโมง (เมื่อใช้ถ่านอัลคาไลน์)
    ขนาดภายนอก62 (กว้าง) × 184 (สูง) × 35 (ลึก) มม. (ไม่รวมเคสป้องกัน)
    น้ำหนักบอดี้หลักหลักประมาณ 176 กรัม (ไม่รวมเคสป้องกัน)
    อุปกรณ์เสริมเซนเซอร์เทอร์โมคัปเปิล K จำนวน 2 ตัว (เทียบเท่า AD-1214), เคสป้องกัน, แบตเตอรี่สำหรับตรวจสอบ, คู่มือการใช้งาน
    • *ความแม่นยำในการวัดไม่รวมข้อผิดพลาดของเทอร์โมคัปเปิลเซนเซอร์ (ช่วงอุณหภูมิที่รับประกันความแม่นยำคือ 18–28°C)