ฝักบัวเป่าลม 3 ทิศทางสำหรับคนโสด

แบรนด์ :
SANKYO KUCHOU

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ใช้ ตัวกรองลม ประสิทธิภาพปานกลางและ ชุดกรอง หลักสามารถติดตั้ง กลไก อินเตอร์ล็อคกิ้ง เมื่อใช้ประตูแบบแมนนวลเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกำจัด ขน และฝุ่นบริเวณทางเข้า / ออกไปยังห้องสะอาดของโรงงาน

    คุณสมบัติ

    ● ชุดกรอง ประสิทธิภาพปานกลางใช้เป็น ชุดกรอง หลัก
    ● สามารถเชื่อมต่อประสาน (ตัวเลือก)
    ● เหมาะสมที่สุดสำหรับการกำจัดฝุ่นเมื่อเข้าและออกจากบริเวณที่สะอาดจากโรงงาน

    สเปค

    ● ปริมาณอากาศ (m3 / นาที) (50/60 hz): 19
    ● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 1400 × 1000 × 2200
    ● อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V): สามเฟส 200
    ● ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (W): 1600
    ● หัวฉีด เจ็ท: 18 ชิ้น ( พื้นผิว 16 ด้านทั้งสองด้านและ พื้นผิว เพดาน 2 ชิ้น)
    ● Prefilter: ผ้า ผ้านอนวูฟเวน
    ● ชุดกรอง หลัก: ประสิทธิภาพปานกลาง
    ● ความเร็วลมพัด (50/60 เฮิร์ต): 25 m / วินาที
    ● ประตูแบบแมนนวล

    วัสดุ

    ● ตัวเครื่อง หลัก: ทำจาก แผ่นเหล็กกล้า เมลามีน สีเคลือบชนิดอบ
    ● ฐานรอง/แผ่นรอง: สเตนเลส (SUS304)
    ● ประตู: ประตู อะลูมิเนียม เปิด (พร้อมหน้าต่างกระจก)
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
    ฝักบัวเป่าลม 3 ทิศทางสำหรับคนโสด | SANKYO KUCHOU | MISUMI ประเทศไทย