(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
S-1SN060A0B |
S-1SN060B0B |
S-1SN075B0B |
S-1SN090B0B |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ด้านหน้า ถังน้ำ มิติ ด้านใน (มิลลิเมตร) |
มิติ ความยาวของ ถังน้ำ ด้านใน (มิลลิเมตร) |
สาย Trusco | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,553.27 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 450 | 450 | 360 | 456-0558 | 13 | 1 หน่วย | ||
฿ 27,333.71 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 600 | 520 | 430 | 456-0566 | 19 | 1 หน่วย | ||
฿ 30,659.17 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 600 | 670 | 460 | 456-0574 | 22 | 1 หน่วย | ||
฿ 32,549.40 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 600 | 820 | 460 | 456-0582 | 25 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· อ่างล้างจานที่ทั้งแข็งแรงและทำความสะอาดง่าย
· มีท่อน้ำล้นและ ตัวดักน้ำ
รหัสรุ่น |
---|
S-1SN060A0B |
S-1SN060B0B |
S-1SN075B0B |
S-1SN090B0B |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ด้านหน้า ถังน้ำ มิติ ด้านใน (มิลลิเมตร) |
มิติ ความยาวของ ถังน้ำ ด้านใน (มิลลิเมตร) |
สาย Trusco | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,553.27 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 450 | 450 | 360 | 456-0558 | 13 | 1 หน่วย | ||
฿ 27,333.71 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 600 | 520 | 430 | 456-0566 | 19 | 1 หน่วย | ||
฿ 30,659.17 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 600 | 670 | 460 | 456-0574 | 22 | 1 หน่วย | ||
฿ 32,549.40 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 600 | 820 | 460 | 456-0582 | 25 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง