ตู้เย็นป้องกัน ป้องกันการระเบิด ช่วง อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ สเตนเลส 0 ถึง 10 ° C

แบรนด์ :
NIHON FREEZER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ตู้เย็นป้องกันการระเบิด
    [คุณสมบัติ]
    แม้ว่าบรรยากาศระเบิดจะเกิดขึ้นรอบๆ เครื่องจักร (นอกกล่อง) แต่ชิ้นส่วนทั้งหมดที่ก่อให้เกิดประกาย แบบใช้ไฟฟ้า ก็จะ ป้องกันการระเบิด
    ตู้เย็น ป้องกันการระเบิด มีประสิทธิภาพ ป้องกันการระเบิด การระเบิด เกรด 2 และระดับการจุดระเบิด G4
    [การใช้งาน]
    สามารถใช้ได้ในสถานที่ 1 ประเภท/2 ประเภทในระหว่างการจำแนกพื้นที่อันตราย
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    ประสิทธิภาพการทำความเย็น (°C): 0 ถึง 10
    พาวเวอร์ซัพพลาย (V)(50/60 Hz): ไฟเฟสเดียว 100.
    วงจรน้ำยาทำความเย็น: โครงสร้าง ป้องกันการระเบิด ความดัน ภายใน F
    วงจร อุปกรณ์ควบคุม: d โครงสร้างป้องกันการระเบิด

    คุณสมบัติ

    ● แม้ว่าจะเกิดบรรยากาศที่ระเบิดรอบตัว เครื่องจักร (นอกกรอบ) ชิ้นส่วนทั้งหมดที่สร้างประกายไฟหรือส่วนโค้ง แบบใช้ไฟฟ้า จะ ป้องกันการระเบิด
    ● ตู้เย็น ป้องกันการระเบิด การระเบิด มี ป้องกันการระเบิด การระเบิดของ เกรด 2 และระดับการจุดระเบิด G4

    การใช้

    ● สามารถใช้ในสถานที่ 1 ชนิด / 2 ชนิดในระหว่างการจำแนกประเภทของพื้นที่อันตราย

    สเปค

    ● ประสิทธิภาพการทำความเย็น (° C): 0 ถึง 10
    ● พาวเวอร์ซัพพลาย (V) (50/60 เฮิร์ต): เฟสเดียว 100
    ● วงจร สารทำความเย็น: โครงสร้าง ป้องกันการระเบิด ความดัน ภายใน F
    ● วงจร อุปกรณ์ควบคุม: d ก่อสร้างหลักฐานการระเบิด