ความกว้างของฝักบัวแอร์ (มม.) 1300/1800

แบรนด์ :
NIPPON MUKI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    มีหลายรุ่นเช่นประเภทการเชื่อมต่อหลายจุดและประเภทการเปลี่ยนเส้นทาง ดังนั้นคุณสามารถเลือกได้ตามสถานการณ์การติดตั้ง เมื่อเข้ามาในห้องจากภายนอกเท่านั้น เจ็ทแอร์จะทำงานอัตโนมัติและหยุดโดยอัตโนมัติตามตัวตั้งเวลา

    คุณสมบัติ

    ● สามารถเลือกได้ตามสถานการณ์การติดตั้งเพราะมันมีมากมายในรุ่นเช่นประเภทการเชื่อมโยงหลายชนิดและประเภทการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
    ● Jet air จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าจากด้านนอกเท่านั้นและจะหยุดโดยอัตโนมัติด้วยตัวจับเวลา

    สเปค

    ● มิติ ภายในที่มีประสิทธิภาพ (มม.) กว้าง x ลึก x สูง: 800 × 1,000 × 2000
    ● อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V): AC200
    ● พร้อมลูกโซ่
    ● ความเร็วลมพัด: 20 m / s ขึ้นไป
    ● ประสิทธิภาพการรวบรวม: 99.97% ขึ้นไป
    ● ติดตั้ง ชุดกรอง HEPA (ATML)

    วัสดุ

    ● ตัวเครื่อง หลัก: สีเคลือบชนิดอบ เมลามีนทำจาก แผ่นเหล็กกล้า