ชุดกรอง HEPA

แบรนด์ :
AIRTECH JAPAN

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    นี่คือหน่วย ชุดกรอง HEPA อเนกประสงค์พร้อม พัดลมระบายความร้อน ขนาดเล็ก
    [คุณสมบัติ]
    · สามารถใช้งานได้หลากหลาย และสร้างอากาศที่สะอาดได้เพียงแค่จ่าย อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    · ตัวเครื่อง หลักทำจากพลาสติก ป้องกันไฟฟ้าสถิต ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกและฝุ่นละอองเกาะติด
    · มี น้ำหนักเบา ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย และมี การออกแบบ ที่ยอดเยี่ยม

    คุณสมบัติ

    ● สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
    ● การติดตั้งสามารถทำได้ด้วยสัมผัสเดียวด้วย เทปสองหน้า
    ● เนื่องจากโครงสร้าง แรงดันลบ ทำให้ไม่ต้องกังวลกับการรั่ว
    ● มันกลายเป็น เรซิ่น บางกว่าและ น้ำหนักเบา

    สเปคสินค้า

    ● มาตรฐานความสะอาด: เทียบเท่า ISO Class5 (fed/STD 100)
    ● ประสิทธิภาพการเก็บฝุ่น (ฝุ่นในบรรยากาศ): 99.99% หรือมากกว่า โดยมีอนุภาค 0.3µm ขึ้นไป
    ● สัญญาณรบกวน (15): 52 เดซิเบล (A)
    ● สัญญาณรบกวน (15/35/55): 52/57/55 dB (A)
    ● แผ่นชุดกรอง HEPA

    วัสดุ

    ● ตัวเครื่อง: หุ้มเรซิ่น