เครื่อง ซักผ้า อัลตร้าโซนิค ตั้งโต๊ะ เครื่องจักร อุปกรณ์ทำความสะอาด sono

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องจักร ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค ตั้งโต๊ะที่สามารถสั่นได้อย่างต่อเนื่อง
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ เช่น การทำความร้อน และ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิทำได้โดยการควบคุม เครื่องทำความร้อน ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
· ช่วงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ของ เครื่องทำความร้อน คืออุณหภูมิปกติถึง +70°C
· ใช้ตัวจับเวลาแบบดิจิตอลที่สามารถ คลองเลื่อย ทุกนาทีสูงสุด 99 นาที
· รวมเอาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มี การออกแบบ ที่น่าเชื่อถือสูง และใช้ ออสซิลเลเตอร์ BL ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความทนทานสูง
· สามารถ มือจับ ต่อเนื่องได้อย่างง่ายดาย
· ติดตั้งวงจรติดตาม เครื่องวัดความถี่ อัตโนมัติ จึงทำงานที่ เครื่องวัดความถี่ ที่เหมาะสมเสมอ ทำให้สามารถทำความสะอาดได้อย่างทรงพลัง
· สเปค มาตรฐาน ได้รับการกำหนดโดยกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องนำไปใช้กับสำนักโทรคมนาคมในแต่ละภูมิภาค
· การใช้ สวิตช์ แผ่น ทำให้การทำงานดีขึ้นไปอีก
· ออสซิลเลเตอร์ BL ที่ออกแบบใหม่สร้างคลื่น อัลตร้าโซนิค กอันทรงพลังในของเหลว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสารชะล้างที่โดดเด่น ยิ่งไปกว่านั้น การใช้ 38 kHz (ประมาณ 40 kHz) ช่วยลดสัญญาณรบกวน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การทำความสะอาดชิ้นส่วน เครื่องจักร และ อุปกรณ์ห้องแล็บ ต่างๆ , การทำความสะอาด งานซ่อมบำรุง อุปกรณ์ต่างๆ
คุณสมบัติ
● เมื่อซักบีกเกอร์หรือการซักตะกร้าถ้าใช้อุปกรณ์เสริมที่เป็นสแตนเลสสตีลที่ให้มาสามารถใช้งานได้เป็นเวลานานโดยไม่ทำลายพื้นผิวการสั่นสะเทือนของห้องทำความสะอาดถังซักสเปค
● เครื่องวัดความถี่ สั่น (khz): 38● ความยาวสายไฟ: 2 ม
● พาวเวอร์ซัพพลาย: เฟสเดียว 100 โวลต์
วัสดุ
● ทำความสะอาดห้อง: สเตนเลส (SUS304)อุปกรณ์เสริม
● เปล สเตนเลส● ฝาบน