(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
BS2-094 |
BS2-124 |
BS2-126 |
BS2-156 |
BS2-157 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
มิติ ภายใน ถังน้ำ / ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
มิติ / ความยาวของ ถังน้ำ ด้านใน (มิลลิเมตร) |
มิติ / ความยาวของตัวป้องกันด้านหลัง (มิลลิเมตร) |
มิติ / ความสูงของแผ่นหลัง (มิลลิเมตร) |
สาย Trusco | น้ำหนัก (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,132.40 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 × 450 × 800 | 900 | 450 | 395 | 310 | 50 | 100 | 465-5265 | 22000 | 1 หน่วย | ||
฿ 31,136.69 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 × 450 × 800 | 1200 | 450 | 545 | 310 | 50 | 100 | 465-5273 | 30000 | 1 หน่วย | ||
฿ 35,718.62 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 × 600 × 800 | 1200 | 600 | 545 | 460 | 60 | 150 | 465-5281 | 32000 | 1 หน่วย | ||
฿ 38,329.48 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 × 600 × 800 | 1500 | 600 | 695 | 460 | 60 | 150 | 465-5290 | 35000 | 1 หน่วย | ||
฿ 50,592.13 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 × 750 × 800 | 1500 | 750 | 695 | 610 | 60 | 150 | 465-5303 | 38000 | 1 หน่วย |
การตกแต่งแบบโค้งมนโดยที่ พื้นผิว ด้านหน้าด้านบนและส่วนขอบการ์ดด้านหลังได้รับการประมวลผลในลักษณะโค้ง ความปลอดภัยได้รับการปรับปรุงและทำความสะอาดได้ง่าย ขา ท่อเหล็ก และ ก้านปรับระดับ ทำจาก สเตนเลส (SUS304) ทนทานและไม่เป็น สนิม ง่าย ความปลอดภัยและ ความทนทาน ได้รับการปรับปรุงอย่างมาก
รหัสรุ่น |
---|
BS2-094 |
BS2-124 |
BS2-126 |
BS2-156 |
BS2-157 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
มิติ ภายใน ถังน้ำ / ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
มิติ / ความยาวของ ถังน้ำ ด้านใน (มิลลิเมตร) |
มิติ / ความยาวของตัวป้องกันด้านหลัง (มิลลิเมตร) |
มิติ / ความสูงของแผ่นหลัง (มิลลิเมตร) |
สาย Trusco | น้ำหนัก (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,132.40 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 × 450 × 800 | 900 | 450 | 395 | 310 | 50 | 100 | 465-5265 | 22000 | 1 หน่วย | ||
฿ 31,136.69 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 × 450 × 800 | 1200 | 450 | 545 | 310 | 50 | 100 | 465-5273 | 30000 | 1 หน่วย | ||
฿ 35,718.62 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 × 600 × 800 | 1200 | 600 | 545 | 460 | 60 | 150 | 465-5281 | 32000 | 1 หน่วย | ||
฿ 38,329.48 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 × 600 × 800 | 1500 | 600 | 695 | 460 | 60 | 150 | 465-5290 | 35000 | 1 หน่วย | ||
฿ 50,592.13 |
LABORATORY TABLE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 × 750 × 800 | 1500 | 750 | 695 | 610 | 60 | 150 | 465-5303 | 38000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง