Handy cooler (เครื่องทำความเย็นแบบดิจิตอล / แบบแช่)

แบรนด์ :
THOMAS KAGAKU

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เครื่องทำความเย็นแบบพกพา
    [คุณสมบัติ]
    มาพร้อมกับตู้เย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ 300 วัตต์ ที่ให้ความเย็นทรงพลัง
    นอกจากนี้ยังสามารถรวมเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หน่วยทำความเย็นได้อีกด้วย
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    ขนาดภายนอก: W450 × D310 × H315mm
    ช่วง อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ: -20 to 30°C
    กำลังไฟ: 100 V
    ตุ้มน้ำหนัก: 25 กก.
    อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ: ไฟบอกสถานะ อุณหภูมิแบบดิจิตอลและ ตัวปรับแรงดันลม อุปกรณ์ควบคุม เปิด-ปิด (±1°C)
    ขดลวด สายนำไฟฟ้า Pt100 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ยาว 2 ม. ⌀3.2 มม.: 150 mm
    ความสามารถในการทำความเย็นสิ่งแวดล้อม: อุณหภูมิน้ำ +10°C 50 Hz
    น้ำยาทำความเย็น: เอชเอฟซี-134เอ
    ขดลวด เย็น: ⌀17 × 1400 มม. ชนิด ยืดหยุ่น สเตนเลส SUS-316
    แหล่งจ่ายกระแสไฟ: สายไฟต่อปลั๊ก 100 V AC 6 A 50/60 Hz ยาว 2 ม.