อ่าง น้ำมัน อุณหภูมิ (ปริมาตรภายใน 21 L)

แบรนด์ :
THOMAS KAGAKU

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เนื่องจากอุณหภูมิที่ตั้งค่าและอุณหภูมิใน ถังน้ำ รับการ คลองเลื่อย และแสดงแบบดิจิทัลจึงสามารถใช้งานได้อย่างน่าเชื่อถือและสามารถ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิที่แม่นยำสูงได้โดยการ อุปกรณ์ควบคุม PIDกวนเนื้อหาใน ถังน้ำ ทรงพลังด้วย เครื่อง กวน มอเตอร์ 60 W และรักษาอุณหภูมิใน ถังน้ำ สม่ำเสมอ

    คุณสมบัติ

    ● การทำงานที่เชื่อถือได้เป็นไปได้และ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิที่แม่นยำสูงสามารถทำได้โดย อุปกรณ์ควบคุม PID เนื่องจากอุณหภูมิที่ คลองเลื่อย และอุณหภูมิห้องเป็นการตั้งค่าและแสดงผลแบบดิจิตอล

    สเปค

    ● ขนาดภายนอก (มม.) กว้าง x ลึก x สูง: 670 × 410 × 335
    ● มิติ ภายในห้อง (มม.) กว้าง x ลึก x สูง: 500 × 350 × 150
    ● ความจุ (L): 21
    ● ช่วงอุณหภูมิ (° C): 40 ถึง 200
    ● อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V): เฟสเดียว 100
    ● SPQ (ชิ้น): 1
    ● อุณหภูมิคงที่: ± 0.2 ° C (150 ° C เมื่อ น้ำมัน Shore A )
    ● อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ: อุณหภูมิดิจิตอลบ่งชี้ว่าระบบควบคุม PID ควบคุม
    ● เครื่องทำความร้อน: ขดลวด ชนิด เปลือก 1.4kW 
    ● กวน: มอเตอร์ ระบบ เจ็ท เครื่องกวน 60W
    ● อุปกรณ์ความปลอดภัย: อุณหภูมิห้องมากกว่า