คีมแบบมีฉนวน 0106

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง พื้นผิวด้ามจับมีรูปทรงที่ใช้งานได้กับแผ่นและท่อ ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย คัตเตอร์ที่ด้านข้างสามารถตัดลวด ลวดแข็ง และสายเปียโนได้ ตัดสายไฟหนาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยคัตเตอร์ด้านข้าง
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ด้ามจับหุ้มฉนวน 1,000 V (สีแดงและสีเหลือง)
· มือจับสีแดงและเหลืองจากซีรีส์หุ้มฉนวนจาก Knipex ทำให้ผู้ใช้ระบุเครื่องมือได้ง่าย
· เครื่องมือหุ้มฉนวนจาก Knipex (1,000 V พร้อมโลโก้) ได้รับการรับรองโดย DIN EN 60900 อีกทั้งยังรองรับการใช้กำลังไฟสูงสุด 1,000 VAC และ 1,500 VDC
· การทดสอบฉนวนกันความร้อน หลังจากแช่เครื่องมือในน้ำนาน 24 ชั่วโมงแล้ว ให้ทดสอบการรั่วซึมที่ 10,000 VAC เป็นเวลา 3 นาที ผลการทดสอบอยู่ในช่วงค่าที่กำหนดโดยมาตรฐาน VDE
· พื้นผิว จับ ยึด มี รูปทรง ที่รองรับ แผ่นเพลท และท่อทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย
· คัตเตอร์ ตัดด้านข้างสามารถตัดลวดอ่อนลวดแข็งและลวดเปียโนได้
· หัว การขัดเงา: ชุบ โครเมี่ยม
· รายละเอียดจำเพาะของมือจับ: ฉนวนกันความร้อน 1,000 V