คีมตัดลวด, คีมตัดลวด 9904

แบรนด์ :
KNIPEX

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    คีมตัด เหมาะสมเหมาะสำหรับการบิดและตัดสายไฟงานละเอียด และ อายุการใช้งาน ทำให้ เครื่องมือ นี้เป็นที่ชื่นชอบในประเทศต่างๆทั่วโลก

    [คุณสมบัติ]
    · อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตัดสูงโดยใช้แรงต่ำ
    · คีมตัด ทรงพลังมีความสามารถในการตัดสูงมากและสามารถตัดสายไฟโดยใช้ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ น้อยลง
    · 2 คะแนนนี้แสดงถึงข้อดีที่สำคัญเท่าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
    ·ลด โหลดไฟฟ้า 27%
    ·ต้องใช้แรง 412 N (41.2 kp) ในการตัด ขดลวด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. ด้วย ใบมีดลบคม ธรรมดา (300 มม.) แต่ด้วยการใช้ ใบมีดลบคม กัดงานหนัก (ขนาดเดียวกัน) จะใช้แรงเพียง 300 N ( 30.0 kp) เป็นสิ่งจำเป็น
    ·โค้งและตัดสายไฟได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
    ·บิดและตัด สายแลนมาตราฐาน ในการทำงานเพียงครั้งเดียวเพื่อการทำงานที่รวดเร็วเชื่อถือได้และต้นทุนต่ำ
    · ปลาย แข็งมี ความแข็ง ประมาณ HRC 61
    ·ทำด้วย เหล็กกล้าเครื่องมือ เกรด สูงพิเศษ ที่ผ่านการชุบ และอบด้วย น้ำมัน
    · หัว การขัดเงา:ชุบ นิกเกิล
    · มือจับ สเปค:ชุบผิวนิกเกิล
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
    คีมตัดลวด, คีมตัดลวด 9904 | KNIPEX | MISUMI ประเทศไทย