เชื่อมต่อ ชุดกรอง ภายนอก หน้ากากกรองก๊าซ โดยตรง

แบรนด์ :
SHIGEMATSU WORKS

ข้อควรระวัง

  • จากสถานการณ์โคโรน่าไวรัส ทำให้อุปกรณ์ป้องกันเช่น หน้ากากขาดตลาด
    ขณะนี้สามารถจำหน่ายได้เฉพาะสินค้าที่มีอยู่ในสต็อก หน้ากากรุ่นที่หมดสต็อกแล้วจะปิดรับคำสั่งซื้อชั่วคราว
    ส่วนสินค้าที่ไม่ได้เก็บสต็อกที่รับคำสั่งซื้อไปแล้วอาจเกิดความล่าช้าในการส่งสินค้าจากกระบวนการผลิต
    ขออภัยในความไม่สะดวก

    Due to the situation of New Corona Virus, protective products such as masks are in short supply.
    Only the products in stock are available for sale at the moment and order will not be received if the products ran out of stock.
    Delivery delay may occur for those non-stock items already purchased for production issues.
    Apologizes for the inconvenience.

รายละเอียดสินค้า

ชุดกรอง ภายนอกสำหรับ CA-107L / OV, CA-107L / OV

คุณสมบัติ

● มันเป็นโครงสร้างเบาะคู่ที่ป้องกันการบุกรุกของสารอันตรายด้วยการ การออกแบบ ให้เหมาะกับ รูปทรง หน้าของญี่ปุ่น
● สามารถติดตั้งซีรี่ย์ CA-104N2 แบบกระป๋องคลาสสิกได้

การใช้

● สำหรับงานที่สร้างความเข้มข้นต่ำของก๊าซพิษ
● ความเข้มข้นของสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 0.1% (1,000 ppm) หรือน้อยกว่า (อย่างไรก็ตามมันคือ 10 เท่าหรือน้อยกว่าขีด จำกัด การระเบิด)

สเปค

● รุ่น รองรับการใช้งาน: GM76-SC33, GM-28
● SPQ (ชิ้น): 10
● กระป๋องทดแทน: CA-104N2 ซีรี่ส์, CA-107L / OV (ยกเว้น GM76DS)
● ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองระดับชาติ (GM76DS): หมายเลข TN374, GM76-S: หมายเลข TN304, GM28: หมายเลข TN128)
● การรับรองระดับชาติ L2 ได้รับการยอมรับการจำแนก ผลิตภัณฑ์