เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ตะกั่วบัดกรี (มม.) 1

แบรนด์ :
SANWA METAL INDUSTRIAL
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ขดลวด ตะกั่วบัดกรี แท่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม.
[คุณสมบัติ]
มันมี ฟลักซ์ อยู่
เป็นแบบแท่งที่ใช้งานและจัดเก็บได้ดี
[รายละเอียดจำเพาะ]
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด: 1 มม.
ความยาว: 3.4 m
จุดหลอมเหลว: 217°C ถึง 220°C
มวล: 20 กรัม
[วัสดุ]
องค์ประกอบของโลหะผสม
เปอร์เซ็นต์ของปริมาณ ดีบุก
96.5%, เงิน 3%, ทองแดง 0.5%
[การใช้ประโยชน์]
ใช้กับโลหะอื่นๆ นอกจาก อะลูมิเนียม