เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ตะกั่วบัดกรี (มม.) 1.6

แบรนด์ :
SANWA METAL INDUSTRIAL

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ขดลวด ตะกั่วบัดกรี แท่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.6 มม.
    [คุณสมบัติ]
    มันมี ฟลักซ์ อยู่
    เป็นแบบแท่งที่ใช้งานและจัดเก็บได้ดี
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด: 1.6 mm
    ความยาว: 2.5 m
    จุดหลอมเหลว: 183°C to 234°C
    มวล: 43 g
    [วัสดุ]
    องค์ประกอบของโลหะผสม
    ปริมาณ ดีบุก 40% สายนำไฟฟ้า 60%
    [การใช้ประโยชน์]
    สำหรับ สเตนเลส