หัวแร้งเคลือบฟลักซ์เรซินไร้สารตะกั่ว EVASOLJ3ARK3

แบรนด์ :
ISHIKAWA METAL

ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· บัดกรี ปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี ชนิดป้องกันการกระเจิงซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
· ไม่มีการกระจัดกระจายของ ฟลักซ์ ทำให้ง่ายต่อการทำงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์สายไฟ และ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติ

● การป้องกันการกระจายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชนิด บัดกรี ปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี
● ไม่มีการกระจาย ฟลักซ์ การทำงานเป็นเรื่องง่าย

การใช้

● อุปกรณ์สายไฟ และ การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สเปค

● SPQ (ม้วน): 10
● จุดหลอมเหลว: 217 ถึง 220 ° c
● ฟลักซ์: Class MIL-RA, JIS Class

วัสดุ

● องค์ประกอบโลหะผสม (ดีบุก: 96.5% เงิน: 3.0% ทองแดง: 0.5%)