พาเลทไฟ เหล็กกล้า ด้านเดียวแทรกสี่ทิศทาง

แบรนด์ :
ISIX

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · น้ำหนักเบา เป็นพิเศษและทนทาน (โครงสร้างเชื่อม แบบรวม)
    · ไม่มีการสร้างเศษหรือเศษเล็กเศษน้อย ข้อต่อลด ความเสี่ยงของการปนเปื้อน สสาร แปลกปลอม
    · รีไซเคิลได้ดีเยี่ยม
    · ไม่จำเป็นต้องรมควันหรือให้ความร้อน
    · ไม่มีความชื้นและมีประสิทธิภาพป้องกันการควบแน่น
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · สำหรับการส่งออกทางเดียว
    · สำหรับการขนส่งภายในสถานที่

    คุณสมบัติ

    ● น้ำหนักเบา มาก (โครงสร้างการเชื่อม แบบรวม)
    ● ยอดเยี่ยมในการรีไซเคิล
    ● การรมควัน / การรักษาความร้อนไม่จำเป็น
    ● ไม่มีส่วนผสมของน้ำมีประสิทธิภาพในการป้องกันการควบแน่นของน้ำค้าง

    การใช้

    ● สำหรับการส่งออกทางเดียว
    ● สำหรับการขนส่งภายในมหาวิทยาลัย

    สเปค

    ● โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิกสูงสุด (กก.): 500
    ● โหลดไฟฟ้า คงที่สูงสุด (กก.): 1,000
    ● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 1100 × 1100 × 110
    ● มิติ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ด้านกว้าง) กว้าง x สูง (มม.): 422.5 x 100
    ● มิติ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ด้านลึก) กว้าง x สูง (มม.): 265 x 80
    ● girth (mm): 85
    ● การแทรกสี่ทางด้านเดียว
    ● อุปกรณ์ที่ รองรับการใช้งาน: รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก

    วัสดุ

    ● แผ่นเหล็กกล้า ชุบสังกะสี
    ● SGC570 ( แผ่นเหล็กกล้า มาตรฐาน JIS )