อุปกรณ์ทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ "ความเร็วต่ำ 8H + E PLUS" (แบบใช้มือ / สว่านไฟฟ้า )

แบรนด์ :
ROTHEN BERGER
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· แบบแมนนวลและแบบ แบบใช้ไฟฟ้า
· ด้วย อแดปเตอร์/ตัวแปลง ดอกสว่าน จึงสามารถใช้งานกับ สว่านไฟฟ้า
· ขดลวด SC มีความแข็งสูง จึงสามารถใส่กับดัก S ได้ง่าย
· ใช้ ดรัม/ถังน้ำมัน พลาสติกน้ำหนัก น้ำหนักเบา และ ทนต่อการกัดกร่อน
· หัวจับ 3 เขี้ยว ที่สามารถ ล็อค สายไฟได้ง่ายและรวดเร็ว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับขจัดสิ่งอุดตันในห้องน้ำ ห้องน้ำ และห้องสุขา
คุณสมบัติ
● ประเภทคู่มือวัตถุประสงค์และ แบบใช้ไฟฟ้า● ด้วย อแดปเตอร์/ตัวแปลง ดอกสว่าน คุณสามารถทำงานกับ สว่านไฟฟ้า ได้
● เนื่องจากเป็น N- ขดลวด แข็งแกร่งจึงมีตัวดัก S รวมอยู่ด้วยอย่างง่ายดาย
การใช้
● สำหรับขจัดสิ่งอุดตันของห้องน้ำ, ห้องน้ำ, ห้องน้ำ ฯลฯสเปค
● ความจุของเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ทำความสะอาด (มม.): 20 ถึง 75● ความจุของระยะทำความสะอาด (m): 7.5
● ขดลวด แนบมา (mm xm): 8 x 7.5
● อุปกรณ์แหล่งจ่าย: คู่มือ