ชุดปั๊ม แกนหมุน น้ำมัน สิ้นเชิง 1 เฟส 100, 3 เฟส 200

แบรนด์ :
MITSUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ปั๊ม แกนหมุน ไร้น้ำมัน
    [คุณสมบัติ]
    สุญญากาศ และไอเสียไม่มี น้ำมัน ใดๆ ซึ่งช่วยกำจัดความเสี่ยงของการปนเปื้อน น้ำมัน ในสภาพแวดล้อมการทำงานและผลิตภัณฑ์
    เพิ่ม ความทนทาน และลดเสียงรบกวนด้วยการพัฒนา ใบมีดลบคม คาร์บอน พิเศษ
    ไม่จำเป็นต้องมี การหล่อลื่น และ งานซ่อมบำรุง
    ประเภท แกนหมุน ใช้สำหรับ สุญญากาศ และระบายอากาศในรูปแบบอากาศคงที่ที่มีการเต้นต่ำ
    [การใช้งาน]
    แพ็ค สุญญากาศ , การกวนของเหลว, การดูด สุญญากาศ อื่นๆ และ เครื่องเป่าลม
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เต้าเสียบ: มิติ PT1/4: 330 × 200 × 257 mm
    ระดับเสียงรบกวน: 78 เดซิเบลหรือต่ำกว่าโดยไม่มีตัวป้องกันความร้อน

    คุณสมบัติ

    ● เนื่องจากทั้ง สุญญากาศ และไอเสียไม่มี น้ำมัน จึงไม่ต้องกังวลว่าสภาพแวดล้อมการทำงานและผลิตภัณฑ์จะปนเปื้อนด้วย น้ำมัน
    ● ด้วยการพัฒนา ใบมีดลบคม คาร์บอน พิเศษทำให้ มี ความทนทาน และ เสียงรบกวนต่ำ

    การใช้

    ● แพ็ค สุญญากาศ 
    ● ของเหลวกวน 
    ● เครื่อง ดูด สุญญากาศ และ เครื่องเป่าลม อื่น ๆ

    สเปค

    ● ความสามารถ เต้าเสียบ: PT1/4
    ● มิติ (มม.): 330 × 200 × 257
    ● เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงรบกวน (dB): 78 หรือน้อยกว่า
    ● ไม่มีตัวป้องกันความร้อน
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
    ชุดปั๊ม แกนหมุน น้ำมัน สิ้นเชิง 1 เฟส 100, 3 เฟส 200 | MITSUMI | MISUMI ประเทศไทย