เตาเผาขยะ "สายดิน clean®"

แบรนด์ :
WACOH

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เตาเผาขยะ “สายดิน Clean®”
    [คุณสมบัติ]
    ความเข้มข้นของไดออกซินในไอเสียคือ 0.0021ng - TEQ/m3 N-CI495, ไม้ 85%, กระดาษ 10%, พลาสติก ของเสีย 5% ถือเป็น เตาเผาขยะ ที่ปลอดภัย
    กำจัดฝุ่นด้วย ฟังก์ชั่น ไซโคลน
    โครงสร้างมีความทนทาน
    [การใช้งาน]
    การเผาขยะ แบบผสม กับเศษ ไม้ ปริมาณเล็กน้อย ของเสีย กระดาษ กระดาษลูกฟูก ของเสีย จากครัวเรือน โฟมสไตรีน ท่อยาง เคลือบ น้ำมัน องค์ประกอบ ยาง และพลาสติก
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    ความสามารถในการเผา: 49.5 กก./ชม.
    มิติ ตัวเครื่อง หลัก: W x D x H: 1395 × 1950 × 3910 mm
    พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ: 450 x 700 mm
    การใช้ไฟฟ้า: 388 วัตต์/ชม.
    อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน น้ำมันก๊าดขาว: 4 ถึง 6 ลิตร/ชม.
    มวล: 1650 กก.

    คุณสมบัติ

    ● ความเข้มข้นของไดออกซินในไอเสียคือ 0.0021ng - TEQ / m3 N (CI495) ( ไม้ 85%, กระดาษ 10%, ของเสีย พลาสติก 5%) เป็น เตาเผาขยะ ปลอดภัยและปลอดภัย
    ● กำจัดฝุ่นด้วย ฟังก์ชั่น พายุไซโคลน
    ● การก่อสร้างที่ทนทาน

    การใช้

    ● การเผาขยะรวมกับเศษไม้เศษกระดาษกระดาษแข็งเศษขยะในครัวโฟมท่อยางผ้าน้ำมันองค์ประกอบยางและพลาสติก

    สเปค

    ● ความสามารถในการเผา (กก. / ชม.): 49.5
    ● มิติ ตัวเครื่อง หลัก (มม.) กว้าง x ลึก x สูง: 1395 × 1950 × 3910
    ● พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ (มม.): 450 x 700
    ● ปริมาณการใช้ไฟฟ้า: 388W / ชั่วโมง
    ● การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันก๊าดสีขาว): 4 ถึง 6 L / h