เลื่อย โซ่ เครื่องยนต์ความยาวตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.) 350

แบรนด์ :
ZENOAH
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
โซ่ เลื่อย ยนต์
[คุณสมบัติ]
เชือก สตาร์ทเตอร์ สามารถดึงได้ง่ายด้วยแรงเบาๆ และสตาร์ทได้
ชนิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสิ้นเปลืองน้ำมันต่ำ
[รายละเอียดจำเพาะ]
เลื่อยโซ่: 35.2 ซม³
ความจุ ถังน้ำ น้ำมันเชื้อเพลิง: 0.25 L
หัวเทียน: NGK CMR6H
ความยาวบาร์: 35 cm
ชนิดโซ่: 91PX
ประเภทบาร์ (ยาว): เฟืองโซ่ บาร์ โนส
ความจุ ถังน้ำ น้ำมัน: 0.17 L
น้ำหนักแห้งของ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: 3.4 กก
เต็มความยาว: 30 cm
ความกว้างรวม: 23.5 cm
ความสูง: 23 cm
คุณสมบัติ
● เชือก สตาร์ทเตอร์ สามารถดึงได้ง่ายด้วยแรงเบาและสตาร์ท● เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดเชื้อเพลิง
สเปค
● ไกด์ bar length (mm): 350● SPQ (ชิ้น): 1
● อุปกรณ์แหล่งจ่าย: เครื่องยนต์ 2 รอบ
● เชื้อเพลิงใช้แล้ว: น้ำมันเบนซิน แบบผสม ( เกรด FD) 50: 1
อุปกรณ์เสริม
● บาร์● เลื่อย โซ่
● ผู้คุ้มครอง
● ประแจหัวเทียน
● ไขควง
● ตะไบ