(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Vinister มุกทน น้ำมัน
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 37.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
781-L
781-M
781-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด บริเวณฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 37.00

PVC GLOVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน L 21.6 8.0 4907026078166 326-7270 59.5 1 คู่

฿ 37.00

PVC GLOVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M 19.8 7.7 4907026078142 326-7261 55 1 คู่

฿ 37.00

PVC GLOVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน S 18.8 7.3 4907026078128 326-7253 52 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่น ผลิตภัณฑ์
    ไวนิล คลอไรด์
  • สเปค
    ยาว
  • วัตถุประสงค์การใช้งาน
    ทนน้ำมัน / ตัวทำละลาย ต้านทาน
  • สี
    ขาว
  • ความยาวทั้งหมด(ซม.)
    30
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.28
  • คุณสมบัติ
    เป็นแบบบางที่มีสัมผัสนุ่มและ ทนน้ำมัน ดีเยี่ยมเหมาะกับมืออย่างสบายและเหมาะสำหรับงาน น้ำมัน รายละเอียด
  • ใช้
    งานละเอียดโดยใช้ น้ำมัน พิมพ์ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี และทำความสะอาด
  • คุณภาพของ วัสดุ
    ไวนิล คลอไรด์ (พีวีซี)
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

ถุงมือกันสารเคมี พร้อมสารป้องกันแบคทีเรียและสารกำจัดกลิ่นเพื่อระงับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์
[คุณสมบัติ]
· ปลายแขนแบบม้วนป้องกันการฉีกขาดจากปลายแขน
· มี ทนน้ำมัน ได้ดีกว่าไวนิลคลอ ไวนิล ด์ชนิดบางทั่วไป
· รูปทรง ของมือได้รับการวิจัยเพื่อให้พอดีกับมือและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน
· ใช้งานได้ดีเยี่ยมด้วยการประมวลผลกันลื่นบนนิ้วและฝ่ามือ
· พอดีกับมือและรู้สึกเป็นธรรมชาติที่ปลายนิ้ว ทำให้สะดวกสำหรับงาน ละเอียด และงานปลายนิ้ว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานพิมพ์ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี ทำอาหาร ทำความสะอาด เติมน้ำมันก๊าดในฤดูหนาว และงานละเอียดโดยใช้ น้ำมัน ทำความสะอาด

รหัสรุ่น
781-L
781-M
781-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด บริเวณฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 37.00

PVC GLOVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน L 21.6 8.0 4907026078166 326-7270 59.5 1 คู่

฿ 37.00

PVC GLOVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M 19.8 7.7 4907026078142 326-7261 55 1 คู่

฿ 37.00

PVC GLOVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน S 18.8 7.3 4907026078128 326-7253 52 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● แบบบางที่ยอดเยี่ยมในความรู้สึกนุ่มและ ทนน้ำมัน

สเปค

● สี: ขาว
● SPQ (คู่): 10
● ความหนา: 0.27 มม

วัสดุ

● โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี)