1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปตีเส้น ไวท์บอร์ด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เทปตีเส้น ไวท์บอร์ด
  • เทปตีเส้น ไวท์บอร์ด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 164.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทปตีเส้น ไวท์บอร์ดมี 3 ตัวเลือกสำหรับไวท์บอร์ด

คุณสมบัติ

● สามารถทำเส้นตรงบนไวท์บอร์ดได้อย่างง่ายดาย

รายละเอียดจำเพาะ

● ความยาวเทป (ม.): 13
● จำนวณบรรจุมาตรฐาน 5 ชิ้น

คำเตือน

● อาจลอกออกหากเปียกน้ำ
รหัสสินค้า
MZ-1
MZ-2
MZ-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของ เทป
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 182.00

WHITEBOARD OPTION 1 ชิ้น 12 วัน 14535627104108328-507318

฿ 164.00

WHITEBOARD OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 24535627104207328-508119

฿ 171.00

WHITEBOARD OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 34535627104306328-509020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ ตัวเลือกสำหรับไวท์บอร์ด ความยาว เทป(ม.) 13