เครื่อง เครื่องซีล 101 A ไม่มีเลือดออก (ชนิดไม่มีเลือดออก)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ชนิดไม่มีเลือดออกที่ไม่มีพลาสติไซเซอร์
· ไม่เป็นคราบ ข้อต่อ หรือ แปรงทาสี และมีการยึดเกาะที่ดี
· โมดูลัสต่ำ การยืดตัว สูง และ ความทนทาน ที่ดีเยี่ยม
· ในหมวด ความทนทาน ของ JIS A 5758 " ยาแนว อาคาร" อยู่ในอันดับที่ 9030 ซึ่งเป็น เกรด สูงสุด
· เป็น วัสดุ กระบวนการซีล แบบใหม่ที่พัฒนาจาก 101 A ซึ่งพัฒนาเป็น วัสดุ กระบวนการซีล แบบยืดหยุ่นถาวร ไปเป็นชนิดไม่มีเลือดออก
· มีความสามารถในการขยายตัว/การหดตัวและการสั่นสะเทือนที่ดีเยี่ยม มีความยึดเกาะสูง และสามารถทาสีได้ง่ายหลังการบ่ม
· ยังทนต่อความร้อน ความเย็น น้ำ และสารเคมี และคงสภาพไม่ให้อากาศเข้าได้เป็นเวลานาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ข้อต่อ คอนกรีต ที่ต้องการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี
· ข้อต่อ ต่อร่องตัวยู
· การรักษา ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ การเคลือบผิว ฟิล์ม กันซึม
· ข้อต่อ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ที่ต้องการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี ในอาคารอื่นๆ ทั่วไป
· บ้านเดี่ยว ผนัง อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก อาคารและห้องชุด
การใช้
● ข้อต่อ คอนกรีต ต้องการการ การเคลือบผิว อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก● การรักษาพื้นผิวสำหรับ ฟิล์ม การเคลือบผิว กันน้ำ
สเปค
● ความจุ (มล.): 320● SPQ (ชิ้น): 10
● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -40 ถึง 80 ° c