ประแจขันลม (261/271)

แบรนด์ :
IR

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    คุณสมบัติ

    ●รุ่นที่ขายมายาวนาน คุณภาพสูงในซีรีส์มาตรฐาน
    ●เหมาะสำหรับงานหนัก
    ●ซีรีย์ขายดีที่แสดงให้เห็นถึงพลังในการต่อเรือ เครื่องจักรกลหนัก สายการผลิตสำหรับการประกอบ งานหนักในโรงงาน
    ●ระดับสูงสุดในอุตสาหกรรมทั้งด้านแรงบิดเอาต์พุตและความทนทาน

    การใช้งาน

    ● สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไปเช่นยานยนต์ที่เกี่ยวข้อง

    ข้อมูลจำเพาะ

    ● ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสลักเกลียวที่รองรับ (มม.): 33
    ● แรงบิดขันแน่น (N⋅m): 1491
    ● ความเร็วขณะไร้โหลด (min-1): 5500
    ● ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม./นาที): 0.269
    ● พอร์ตเชื่อมต่อยึดสายยาง: NPT3/8
    ● ไอเสีย: ลงล่าง
    ● ประเภทค้อน: ค้อนคู่
    ● ความดันลม ทำงาน: 0.62 MPa

    คำเตือน

    ● แรงบิดในการขันเป็นค่าแนวทาง ค่าแรงบิดเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะ
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
    ประแจขันลม (261/271) | IR | MISUMI ประเทศไทย