871/4 ดอกไขควงแรงบิด

แบรนด์ :
WERA
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
871/4 ดอกไขควงแรงบิด
[คุณสมบัติ]
ดอกไขควงคุณภาพสูงสำหรับสกรู TORQ-SET.
ด้านข้างที่แข็งแรงกว่า - เมื่อเปรียบเทียบกับโปรไฟล์ TORQ-SET แบบดั้งเดิม - ส่งผลให้มีแรงบิดที่มากขึ้นถึง 70% และทำให้มีความทนทานมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ให้ความพอดีที่สมบูรณ์แบบในหัวสกรู
หกเหลี่ยม 1/4" เหมาะสำหรับที่จับตาม DIN ISO 1173-F 6.3
[สเปค]
เคลือบเพชร
ประเภทปลาย: บวก (+)
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: 6.35 mm
ความยาวทั้งหมด: 50 mm
หน่วยการสั่งซื้อ: 1 ชิ้น