ค้อน ทองแดง Fundo

แบรนด์ :
FUNDO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ค้อนทองแดง
    เป็นค้อนที่ส่วนหัวผลิตจากวัสดุทองแดง ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันการเกิดประกายไฟเมื่อใช้งาน
    [คุณสมบัติ]
    • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวค้อน เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด : 17 และ 62 mm.
    • ความยาวหัวค้อน สั้นที่สุด/ยาวที่สุด : 70 และ 158 mm.
    • ความยาวรวมด้ามจับ สั้นที่สุด/ยาวที่สุด : 280 และ 900 mm.
    • มีให้เลือกทั้งหัวกลมและหัวสี่เหลี่ยม
    · วัสดุ:
    หัวค้อน - ทองแดง 99%
    ด้ามจับ - ไม้โอ๊ค
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ใช้สำหรับซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดประกายไฟได้

    คุณสมบัติ

    ● หัว ทำจาก เหล็กหล่อ มี ทองแดง ปราศจากกรด 99.99%
    ● ค้อน ทองแดง ที่ใช้ต้นโอ๊กญี่ปุ่นระดับพรีเมี่ยมเพื่อการ มือจับ ที่แข็งแรงและทนทาน

    วัสดุ

    ● หัว: ทองแดง บริสุทธิ์
    ● มือจับ: โอ๊ก