ประแจปากตายคู่ (ชนิดบางพิเศษ)

แบรนด์ :
HAZET

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ประแจปากตายปากคู่ (แบบบางเฉียบ) เหมาะสำหรับ โบลท์ และ น็อต ที่มีหัวบางพิเศษในตำแหน่งที่เข้าถึงยาก
    [คุณสมบัติ]
    - ประแจปากตายปากคู่ สองหัวที่มี หัว บางเฉียบ
    - ด้านทแยงมุม ทั้งสองพอร์ตมีขนาดเท่ากัน และ เหล็กฉาก ออฟเซ็ท คือ 15° และ 75°
    - การขัดเงา ซาติน ที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ไม่ลื่นและปลอดภัย
    [การใช้งาน]
    - สำหรับงานซ่อมและปรับแต่ง เครื่องจักร อุตสาหกรรมยานยนต์
    · เครื่องจักร อุตสาหกรรม เครื่องใช้ในบ้าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์งานอดิเรก ฯลฯ

    ข้อมูล ผลิตภัณฑ์

    สเปค ประแจ 2 ปลาย (แบบบางพิเศษ)

    ขนาดตามแบบ (ความยาวรวม x ด้านทแยงมุม)

    ขนาดตามแบบ (ความยาวรวม x ด้านทแยงมุม)

    • วัสดุ: เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียม
    • กระบวนการเตรียมผิว: นิกเกิล ชุบผิวโครเมี่ยม
    • ประเทศที่ผลิต: เยอรมนี.
     
    รหัสสินค้าด้านทแยงมุม
    (มม.)
    ความยาวทั้งหมด
    (มม.)
    ความหนา
    (มม.)
    น้ำหนัก
    แคลมป์ยึด ดับด้วย HRC 30 ± 5 ซึ่งมี วัสดุ คือ S45C
    440-3.23.2702.04
    440-3.53.5702.04
    440-44.0702.04
    440-4.54.5702.04
    440-55.0782.06
    440-5.55.5782.06
    440-66.0782.06
    440-77.0912.08
    440-88.0963.015
    440-1010.01053.021
    440-1111.01163.027
    440-1212.01163.027
    440-1313.01313.037
    440-1414.01313.036
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
    ประแจปากตายคู่ (ชนิดบางพิเศษ) | HAZET | MISUMI ประเทศไทย