แถบแม่เหล็กแรงสูงรูปสามเหลี่ยมสุขาภิบาล

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับผงและเม็ดที่มักจะอุดตันและสะสมบนแถบ แม่เหล็ก ขัดขวางการดูดซับที่มีประสิทธิภาพ
· สสาร แปลกปลอมที่ดูดซับจะเล็ดลอดออกไปทางด้านล่างของแท่งสามเหลี่ยม และมีโอกาสน้อยที่จะไหลลงมาพร้อมกับชิ้นงานที่ต่อกัน
· จุดที่ เอาต์พุต สูงสุดของแท่งสามเหลี่ยมออกมาคือหน้าสัมผัส และเวลา หน้าสัมผัส กับ ชิ้นงาน ยาวกว่าแท่ง แบบกลม และแรงเพิ่มเติมจะมากกว่า
· มีแรงแม่เหล็กอยู่รอบๆ สามเหลี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การกู้คืนสารแม่เหล็กและสารแม่เหล็กอ่อนที่มีอยู่ใน วัสดุ เช่น ผง ของเหลว และเม็ด
คุณสมบัติ
● เหมาะสำหรับ วัสดุ ที่เป็นผงหรือเป็นเม็ดที่สะสมอยู่บนแท่ง แม่เหล็ก เช่นธัญพืชที่อุดตันได้ง่ายและป้องกันการดูดซับที่มีประสิทธิภาพ● สิ่งแปลกปลอมที่ถูกดูดซับหนีไปที่ด้านล่างของแถบสามเหลี่ยมและมันก็กลายเป็น difficu
การใช้
● การคืนสภาพสำหรับวัสดุแม่เหล็กและสารแม่เหล็กอ่อน ๆ ที่มีอยู่ในวัตถุดิบเช่นผงของเหลวหรือของเหลวและเม็ดสเปค
● ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว (T): 1.0● ฐานรอง/แผ่นรอง x H (มม.): 25 x 30
● SPQ (ชิ้น): 1
● รูต๊าปเกลียว: M6 / ความลึก 8 มม. (ปลายทั้งสองด้าน)
● ขีด จำกัด อุณหภูมิในการทำงาน: 100°C
วัสดุ
● แม่เหล็ก: นีโอดิเมียม แม่เหล็ก สายดิน หายาก● ส่วน อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก: สเตนเลส (SUS316L)
● พื้นผิว การขัดเงา: # 320 การขัดเงา