เครื่องผสม/มิกเซอร์ และ เครื่องกวน "Mazemazeman®"

แบรนด์ :
MISUGI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · เนื่องจากภาชนะต่างๆ สามารถ แบบผสม และกวนใน สถานะ ที่ปิดสนิทได้ จึงไม่มีการกระจัดกระจายของชิ้นงานหรือการปนเปื้อนจาก สสาร แปลกปลอม
    · เทคโนโลยีในการจับ ภาชนะ เป็น มุม และหมุนทำให้เกิดการเคลื่อนไหวสามมิติในแนวนอนและแนวตั้งพร้อมกัน ทำให้ผงและเม็ดรวมทั้งของเหลว เช่น สีและหมึก สามารถ แบบผสม และคนในทุกมุมของ ภาชนะ
    · ไม่ใช้ กลไก ที่ซับซ้อน เพียงแค่ แบบเอียงได้ ภาชนะ แล้วหมุน ในขณะเดียวกันหมึกใน ภาชนะ ก็ผสมกันได้ดี
    · กลไก ที่เรียบง่ายช่วยลดความจำเป็นในการลงทุนที่มีมูลค่าสูงโดยเปล่าประโยชน์
    · พาวเวอร์ซัพพลาย บ้าน 100 V ก็โอเค! มอเตอร์ ขนาดเล็ก 40 W ช่วยประหยัดพลังงาน
    · คุณภาพ วัสดุ คงที่และข้อบกพร่องลดลง
    · เนื่องจากไม่มีการใช้ใบมีดกวน งานเตรียมและงานทำความสะอาดจึงไม่เป็นปัญหา และลดแรงงานลงอย่างมาก
    · เนื่องจากไม่มีการตัด แผ่นเพลท ด้านบน จึงสามารถเก็บ วัสดุ ที่เหลือไว้ตามเดิมหลังการใช้งาน ช่วยลด ของเสีย (เช่น กระป๋องขนาด 18 ลิตร)
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · การตกตะกอนและการกระจายตัวของของเหลว เช่น สีและหมึกพิมพ์
    · ส่วนผสมของเม็ด ผง ฯลฯ
    · อาหาร ยา วัสดุ อุตสาหกรรม ฯลฯ
    · การทำความสะอาดชิ้นส่วนและภาชนะบรรจุ

    คุณสมบัติ

    ● มีส่วนช่วยในการประหยัดแรงงานด้วยโครงสร้างที่เรียบง่ายที่หมุน ภาชนะ ตามที่มันเป็น
    ● ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากการเคลื่อนที่สามมิติพร้อมเส้นทแยงมุม แบบเอียงได้ เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง
    ● การดำเนินการเป็นเพียงการตั้งค่า ภาชนะ และกด สวิตช์ เริ่มต้น
    ● การตั้งค่าเวลาทำงานจะหยุดโดยอัตโนมัติโดยเลือกจำนวนขั้นตอน

    การใช้

    ● ของเหลว (ของไหล): แปรงทาสี, หมึก, น้ำมัน, กาว 
    ● ผง: สารเคมี, ผงโลหะ, แป้ง
    ● ผง: เม็ด เรซิ่น , ถั่ว, ข้าว 
    ● อื่น ๆ: ใบชาสารแรงโน้มถ่วงที่แตกต่างกัน

    สเปค

    ● พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC 
    ● ความยาว สายพาวเวอร์: 1.8 ม
    ● เวลาทำงาน: 1, 2, 4, 8, 16 กระบวนการแปรรูป หรือการตั้งค่าอย่างต่อเนื่องเป็นไปได้
    ● 1 ขั้น หมายถึงการหมุนไปข้างหน้า 15 ครั้ง / การหมุนย้อนกลับ 15 ครั้ง (50 Hz): ประมาณ 43 วินาที / 60 เฮิร์ต: ประมาณ 37 วินาทีเพื่อหยุดโดยอัตโนมัติ)

    วัสดุ

    ● เหล็กกล้า (SS400)