ก้ามที่มีรู

แบรนด์ :
KNIPEX

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เครื่องมือ สำคัญสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้า

    [คุณสมบัติ]
    · 1.5 mm2 และ 2.5 mm2 single คอร์/แกน ลอกได้อย่าง งานละเอียด
    · ความแข็ง ของชิ้นส่วนคัตเตอร์ที่มี งานละเอียด ซึ่งได้รับการชุบ แข็ง อยู่ที่ประมาณ HRC 60 และสามารถตัดสายไฟอ่อนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 4.0 มม.
    · เหล็กกล้าเครื่องมือ พิเศษคุณภาพสูง ที่ผ่านการชุบ น้ำมัน และ ชุบแข็ง ใช้สำหรับ วัสดุ
    · หัว การขัดเงา:1422-160 (ขัดเงา), 1425-160 (ชุบ โครเมี่ยม )
    · มือจับ สเปค:ความสบายใจ