สื่อ INNOVA ECO

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เส้นใยคลื่นให้การดูดซับ แปรงทาสี น่าประทับใจประเภทขนปกติสำหรับการใช้ยูรีเทนและซิลิโคนและการทาสีด้วยสีน้ำและสีน้ำมัน
[คุณสมบัติ]
·แปรงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งพัฒนาไปไกลกว่าขนแปรงใยคลื่น
· วัสดุ ขนแปรงเปลี่ยนจาก ขน เป็นใยสังเคราะห์ 100% เพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดหา ผลิตภัณฑ์ มีเสถียรภาพมากขึ้นแปรงใยคลื่นรูปแบบใหม่ที่สามารถเลือกได้ตามประเภทขนแปรงจึงเป็น วัตถุ ขาดไม่ได้
·ขนแปรงเคยยึดเข้าที่ด้วย กาว แต่ตอนนี้เชื่อมเข้าที่แล้วส่งผลให้ขนแปรงยาวขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
·เปลี่ยน มือจับ จาก ไม้ เป็น เรซิ่น (รีไซเคิล PP 100%) เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าที่ มือจับ หกเหลี่ยมใช้ เรซิ่น อีลาสโตเมอร์ เพื่อการ ตัวจับชิ้นงาน ดีขึ้นและตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพในการทำงาน
·เส้นใยคลื่นให้การดูดซับ แปรงทาสี น่าประทับใจเส้นใยคลื่นดูดซับ แปรงทาสี ได้มากดังนั้นการจุ่มลงใน แปรงทาสี เพียงครั้งเดียวจึงสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างนอกจากนี้เนื่องจาก แปรงทาสี ถูกปล่อยออกมาอย่างสม่ำเสมอ พื้นผิว ทาสีจึงไม่มีรอยกระแทกดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้แปรงนี้สำหรับผู้เริ่มต้น การทำสี/การทาสี/การพ่นสี