ตัวกรองลม (แบบมินิ / อินไลน์ )

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    แผ่นกรองอากาศพร้อมข้อต่อแบบ single-action ที่สามารถติดได้อย่างง่ายดาย
    [คุณสมบัติ]
    ·บรรลุ ความแม่นยำ การกรองสูงและ อัตราการไหล สูง
    · แรงดันใช้งานสูงสุด 0.8 mpaของเหลวในการทำงาน:อากาศไนโตรเจน
    · งานละเอียด กรอง 0.01 µm
    ·กำลังการผลิตอากาศคือ 50 ถึง 70 ลิตร / นาที
    ·การ ข้อต่อฟิตติ้ง:PBT / สเตนเลส (SUS301), โอริง:NBR เมมเบรนใยกลวง:PP (โพลีโพรพีลีน)
    · เคส:PC (โพลีคาร์บอเนต)
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · ตัวกรองลม สำหรับปืนลม

    ง่ายต่อการติด ตัวกรองลม ชนิดเชื่อมต่อแบบสัมผัสเดียว

    เพื่อให้ได้ อัตราการไหล สูงและ งานละเอียด การกรอง สูง

    เพื่อให้ได้ อัตราการไหล สูงและ งานละเอียด การกรอง สูง

    โครงสร้างส่วนตัว ชุดกรอง , โครงสร้าง ชุดกรอง เมมเบรนเส้นใยกลวง / ภาพ กล้องจุลทรรศน์

    โครงสร้างส่วนตัว ชุดกรอง , โครงสร้าง ชุดกรอง เมมเบรนเส้นใยกลวง / ภาพ กล้องจุลทรรศน์

    ร่างการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ และขนาดของ ตัวกรองลม

    1-6280-01

    1-6280-01

    1-6280-02

    1-6280-02

    1-6280-03

    1-6280-03

    สเปค ของ ตัวกรองลม

    • แรงดันใช้งานสูงสุด: 0.8 MPa
    • ของไหล ปฏิบัติการ: อากาศและไนโตรเจน
    • งานละเอียด กรอง: 0.01 µm
    • กำลังการผลิตอากาศ: 50 ถึง 70 ลิตร / นาที
    • วัสดุ: ข้อต่อ: PBT / สเตนเลส (SUS301); โอริง: NBR; เส้นใยกลวง: PP (โพลีโพรพีลีน); เคส: PC (โพลีคาร์บอเนต)

    ผลิตภัณฑ์ กรองอากาศ

    รหัสรุ่น/ Part numberหมายเลข รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง (มม.)ปริมาณหมายเหตุ / JAN Code
    1-6280-01KIC-T8ø8รวม 2 ชิ้น 
    1-6280-02KIC-T6ø6รวม 2 ชิ้น 
    1-6280-03KIC-T4ø4รวม 2 ชิ้น 

    ข้อควรระวังในการใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้

    • หากมี น้ำมัน อยู่ใน อากาศอัด ให้ติดตั้งตัวแยก ละอองน้ำมัน ฯลฯ ทาง ด้าน ต้นน้ำ ขาเข้า ภาครับ
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
    ตัวกรองลม (แบบมินิ / อินไลน์ ) | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย