ปืนลม (ทำความสะอาดในห้องคลีนรูม )

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ปืนลม เป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำเป็นพิเศษซึ่งสามารถจ่ายอากาศในอัตราการไหลที่สูงได้
    [คุณสมบัติ]
    ·มีพื้นที่ ชุดกรอง ขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพถึง 8 ซม. and และให้ อัตราการไหล ของอากาศสูงโดยมี ความแม่นยำ การ กรอง แผ่น ชุดกรอง เมมเบรนใยกลวง 0.01 0.01m
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · มีอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบเร็ว สำหรับใช้เชื่อมต่อกับปั๊มลมหรือท่อขดลวด เป็นต้น
    · สามารถเลือกให้เข้ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องอากาศเข้า/ออกได้

    มี Outline Drawing และ Draing ระบุขนาดสำหรับชิ้นส่วนแต่ละชิ้นของปืนเป่าลม

    ปืนลม ( น้ำยาทำความสะอาด): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ตลับ

    • วัสดุ คือ PAR (โพลิอะคริเลต) สำหรับอุปกรณ์หลัก และ PP (โพลีโพรพีลีน) สำหรับเมมเบรนเส้นใยกลวง
    • ขนาดภายนอกคือø21 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 21 มม.) ×ø45 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 45 มม.)
    • น้ำหนัก 11.5 กรัม
    • ความละเอียดในการกรอง 0.01 μm
    ปืนลม ( น้ำยาทำความสะอาด): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ตัวปืนเป่าลม

    • วัสดุ คือ เรซิ่น ABS สำหรับอุปกรณ์หลัก และ PP (โพลีโพรพีลีน) สำหรับก้านโยก และ PA (โพลีเอไมด์) สำหรับหัวฉีด
    • ความทนความดัน 0.39 mpa (4 kgf / cm²)
    • ของไหลที่ใช้งานคืออากาศและไนโตรเจน
    • หัวฉีด สายยาง (รวม) คือø9 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9 มม.)
    • ขนาดภายนอก 170 × 140 มม.
    • น้ำหนัก 120 กรัม
    ปืนลม ( น้ำยาทำความสะอาด): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    สายยางขด

    • วัสดุ คือ PU (โพลียูรีเทน) สำหรับชิ้นส่วนท่อโฮสและ POM (โพลิอะซีทัล) สำหรับข้อต่อสวมเร็ว
    • ความทนความดัน 0.39 mpa (4 kgf / cm²)
    • น้ำหนัก 250 กรัม
    • ระยะการใช้งานคือ 4 ม.

    เกี่ยวกับคุณสมบัติอัตราการไหล

    ปืนลม ( น้ำยาทำความสะอาด): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    คุณสมบัติอัตราการไหล

    ข้อควรระวังในการใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้

    • โปรดแน่ใจว่าใช้ ปั๊มลม ที่ อัตราการไหล สูงสุด 0.38 mpa (120 L / min หรือน้อยกว่า 70 L / min หรือมากกว่า)
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
    ปืนลม (ทำความสะอาดในห้องคลีนรูม ) | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย