ปากคีบปลายเล็ก เซรามิก ทั้งหมด

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ปากคีบปลายเล็ก เซรามิก ที่สามารถเลือกใช้งานได้หลากหลาย
    [คุณสมบัติ]
    · 8501:รุ่นมาตรฐานที่มีปลายโค้งมน 0.5 R และร่องบนพื้นผิวด้านใน 
    · 8501-F:ส่วน ปลาย เหมือนกับของ รุ่น 8501; อย่างไรก็ตามด้านในของ ปลาย แบน 
    · 8501-GG:ปลาย เรียวแหลมและด้านในแบน
    · 8507:ด้วย ปลาย โค้งงอรูปจงอยจึงสามารถใช้งานได้แตกต่างจาก รุ่นมาตรฐาน สิ้นเชิง
    ·ทำจาก วัสดุ เซรามิก
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · เครื่องมือ ที่มี งานละเอียด พิเศษซึ่งเหมาะสำหรับ ส่วนประกอบ ไฟฟ้าและ สารกึ่งตัวนำ และสำหรับใช้ในสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นต้น

    ปากคีบปลายเล็ก ที่สามารถใช้ให้เหมาะกับการ การใช้งาน เนื่องจาก รูปทรง ของส่วน ปลาย และโครงสร้างของการตกแต่งภายใน

    ทำจาก เซรามิก (เซอร์โคเนีย)

    ทำจาก เซรามิก (เซอร์โคเนีย)

    สมบัติของชิ้นส่วน เซรามิก

    • ทนความร้อน มากมาย (700 ° C หรือน้อยกว่าความต้านทานการกระแทกจากความร้อน△ T = 350 ° c)
    • ทนสารเคมี มากมาย (ไม่รวมกรดไฮโดรฟลูออริก)
    • ไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหรือสารอินทรีย์
    • ไม่ใช่แม่เหล็กและให้ ฉนวนกันความร้อน มากมาย
    • ทนต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยม (อย่างน้อย 10 เท่าของโลหะและอย่างน้อย 100 เท่าของพลาสติก)
    • ตะกั่วบัดกรี และ ตะกั่วบัดกรี เงินไม่ยึดติดได้ง่าย

    ผลิตภัณฑ์ ของ ปากคีบปลายเล็ก เซรามิก ทั้งหมด

    รหัสรุ่น/ Part numberหมายเลข รุ่นปลาย รูปทรงขนาด (มม.)หมายเหตุ / JAN Code
    7-166-088501มีลายทาง1254953998007802
    7-166-098501-Fไม่มีลายทาง1254953998007819
    7-166-108501-GGปลาย1254953998007826
    7-166-118507ปลาย งอ1204953998007833

    โครงร่างการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ และขนาดของ ปากคีบปลายเล็ก เซรามิก ทั้งหมด

    7-166-08

    7-166-08

    7-166-09

    7-166-09

    7-166-10

    7-166-10

    7-166-11

    7-166-11